Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Modèle Produit

Avocent MPU8032DAC Digital KVM Switch

Avocent MPU digital KVM switches provide remote management to access and control servers in data centers and branch offices. The switch enhances in-band management by providing secure and remote out-of-band connections directly to the KVM, USB and serial ports. This approach creates a faster method to diagnose, reconfigure or restore equipment.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Telecom
  • Marine
  • Military, Defense, Aerospace and Missile
Garantie: 2 Year Warranty

Avantages

Improved remote management and staff efficiency
Make connections to Cisco equipment quick and easy
Improved physical security
Local and remote browser interface for easy setup and use
Centralized management for large deployments

Caractéristiques

Remote access to KVM, USB and serial connections
Serial adaptors support SSH connections and the Cisco® pinout
Virtual media enables remote USB connections and support for smartcard/CAC readers
Built-in Web interface 
Managed with the Avocent DSView™ 4 management software
FIPS 140-2 compliance: Based on the FIPS 140-2 validated cryptographic module(s) (Certificate #1051) 

The Avocent MergePoint Unity™ switch provides IT administrators a complete remote management solution to access and control servers, networking equipment and other devices found in data centers and branch offices.

Avocent MPU8032DAC Digital KVM Switch
Product Overview
Type 
KVM
Ports entrée
1
Ports sortie
32
Connexion vidéo
VGA, DVI-I, Display Port and HDMI
Résolution vidéo
Maximum local video resolution 1920x1080;
Graphic Mode
Internal Modem
No
Service Processor support
No
Extension Distance
50m
Cellular Support
No
Power Description
Power Supply(s)
Single or dual power, internal, 100-240V
Input Power (Maximum)
40W
Interfaces/Ports
Network Interface(s)
Dual
USB ports
4
USB Hub Support
Yes
Operational Conditions
Température de fonctionnement
32° to 22°F (0° to 50°C)
Humidity
5 - 95% relative humidity 38.7°C max wet bulb temp
Storage Temperature
-20° to 70°C
Physical Characteristics
Poids (kg)
8.6 lbs
Poids (kg)
3.9 kg
Hauteur (mm)
1.72 in
Hauteur (mm)
43.69 mm
Largeur (mm)
17 in
Largeur (mm)
431.8 mm
Profondeur (mm)
13.38 in
Profondeur (mm)
339.85 mm
Miscellaneous
Other supported accessories
Serial
Authentication Supported
Local, LDAP
Agency Approvals
UL, FCC, cUL, ICES003, CE, VCCI, KCC, C-Tick, GOST

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Domaines d’intérêt Produits: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Partner Login

Langue & Localisation