Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Modèle Produit

Avocent LV 5020P KVM Extender

Avocent LongView extension solutions enable you to increase the distance between the user and the target system. Extension solutions are ideal for broadcast, IT, industrial, transportation, emergency management and defense/military applications.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Military, Defense, Aerospace and Missile
  • Transportation
Garantie: 2 years, extended warranties available

Caractéristiques

High-definition Display Port Video - Supports Display Port Dual Mode (DP++) and can transmit maximum resolution of up to 3840x2160 (UHD 4K)with a single monitor, or two 1920 x 1200 (WUXGA) video streams in a dual monitor configuration.
USB 2.0 - Enables connection of up to six USB human interface devices including mice, keyboards, graphics tablets,touchscreens, jog shuttles, joysticks, 3D explorers, mass storage devices and isochronous devices like webcams and headsets.
HD-quality - High definition analog stereo audio input and output. S/PDIF input also supported
Plug and play - The LV 5000 Series extenders are delivered in a zero configuration state so you can plug them in and start working right away. There's no need for drivers or software installed (Full USB 2.0 requires a second cable)

Avocent LV 5020P KVM Extender
Product Overview
Connexion vidéo
LV5020 Transmitter 2 x DisplayPort
Résolution vidéo
Up to 4032x216 @ 30Hz / 4K
Power Description
Alimentation(s) électrique(s)
2 x Power Supply
Puissance d’entrée (maximum)
.8 A
Interfaces/Ports
Ports USB
2 x USB type B
Support ports USB
USB 1.1 and USB 2.0
Operational Conditions
Température de fonctionnement
32° to 104°F (0° to 40°C)
Physical Characteristics
Poids (kg)
1.65 lbs
Poids (kg)
.75 kg
Hauteur (mm)
1.76 in
Hauteur (mm)
44 mm
Largeur (mm)
7.92 in
Largeur (mm)
198 mm
Profondeur (mm)
4.8in
Profondeur (mm)
120 mm
Miscellaneous
Approbations de l’agence
CE, FCC, UL

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour USA Modifier
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
Custom Thermal Customer Service Center
+1 800 543 2778, #6
USA
Domaines d’intérêt Produits: Custom Thermal
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Domaines d’intérêt Produits:
Partner Login

Langue & Localisation