Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv VR Rack Accessories

Vertiv™ VR Rack s’accompagne d’une gamme complète d’accessoires, notamment pour la gestion du débit d’air, la gestion des câbles, le montage et le matériel, les portes et les poignées de sécurité, ainsi que d’autres composants de rack. Les options sans outil permettent une installation et une configuration rapides du déploiement de racks.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Garantie: The Vertiv™ VR Rack shall be warranted against defects in materials and workmanship for three (3) years from date of shipment. An additional two (2) years may be obtained by registering your product at https://www.vertivco.com/en-us/support/register-your-product/product-registration/.

Vertiv™ VR Rack s’accompagne d’une gamme complète d’accessoires de racks afin de fournir une solution personnalisée à tout déploiement. Améliorez votre efficacité grâce aux accessoires de gestion de débit d’air et des câbles, éliminant ainsi les enchevêtrements qui entravent le débit d’air et limitent la recirculation de l’air chaud à l’aide de panneaux d’obturation ou de kits de ventilateurs de toit. Les étagères et les options de montage permettent d’installer davantage d’équipements IT et de maintenir un rack bien organisé. Les poignées de sécurité renforcées et les portes métalliques solides ajoutent une couche de protection supplémentaire contre les accès non autorisés et vous permettent même d’intégrer des capteurs de porte et des tentatives d’accès dans votre système de gestion IT. Les accessoires pour composants de rack Vertiv permettent aux utilisateurs de personnaliser le rack selon leurs exigences exactes, y compris les panneaux latéraux et supérieurs de passage, les extensions de profondeur, les kits de conversion de rail et bien plus encore. Quels que soient les besoins de votre rack, les accessoires pour Vertiv VR Rack peuvent vous apporter une solution.

Avantages

The Vertiv™ VR Rack delivers a premium rack solution whenever and wherever IT systems are deployed.
Quick shipment meets demand for rapid deployment
Supports all rack-based equipment and delivers 2.5 inches of additional useable depth
Full complement of accessories including cable management, airflow management, shelves, handles and support brackets
Tool-less design enables easy equipment installation, adjustments and service
Save time and money by pre-integrating Vertiv™ Geist™ rPDUs with the Vertiv™ VR Rack. Contact your local sales representative to get started

Caractéristiques

Available in 8 standard sizes
Full depth adjustability of the 19” rails
Doors that have 77% perforation and can be hinged on either side
Two dual purpose full height depth adjustable PDU / cable management brackets mounted in the zero U space with tool-less button mounting of rack
42U frame height that allows for the rack to pass through standard doors on casters
Simple external baying, allows for metric baying or on 24” center
Split side panels with single locking slam latch allows for simple removal / installation

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement

Foire aux questions (FAQ)

Q
What are the standard rack sizes and dimensions?
A
The Vertiv™ VR rack is available in 42U and 48U heights, widths of 600mm and 800mm, and depths of 1100mm and 1200mm. Additional sizes can be made available. Please consult your Vertiv sales representative.
Q
Are different locks available?
A
The doors and side panels cannot be keyed differently, however combination lock handles are available for the front and rear doors.
Q
Can the Vertiv™ VR rack be bayed (clustered) with the side panels on?
A
Yes
Q
What are the color options?
A
The standard color is black, however different rack colors can be made available. Please consult your Vertiv sales representative.
Q
How fast can I get racks shipped?
A
The Vertiv™ VR Rack is readily available through our channel distribution and resale partners, and Vertiv supports the channel with extensive regional inventories.
Partner Login

Langue & Localisation