Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv™ Rack Extreme

The Vertiv™ Rack Extreme delivers unmatched performance for high‑density IT and industrial environments. It supports evolving infrastructure needs with its 4,500‑lb dynamic and static weight capacity, supporting taller and deeper rack‑mount equipment. It also offers configurable airflow, cable management, and power options while maintaining compliance with UL 2416 standards. With multiple sizes, accessories, and mounting options, the Vertiv™ Rack Extreme offers the durability and adaptability requirements of modern data center operations.

Obtenir la brochure
Avantages clés
  • HIGH‑CAPACITY APPLICATION‑READY: It delivers a next‑generation platform built to handle higher weight loads and increasing power needs.
  • FAST DEPLOYMENT: It arrives complete and fully assembled, enabling immediate installation, minimizing setup time, and accelerating operations.
  • CUSTOMIZABLE SETUP OPTIONS: It comes in multiple standard sizes and integrates with accessories seamlessly, allowing you to tailor the rack cabinet to your specific requirements.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION: Its built‑in features streamline power, cable, and airflow management, while optional accessories boost capacity and performance to meet high‑density demands.
  • EASY INSTALLATION AND RECONFIGURATION: It provides hundreds of mounting points throughout the cabinet so you can install equipment, reposition components, and add accessories as your needs evolve.

Aperçu des caractéristiques techniques de modèle
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MS-PL, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140B-MS-PL, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-75110B-MS-PL, 42U x 750mmW x 1100mmD
73.5   29.53   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110B-MM-PL, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MM-PL, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140B-MM-PL, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-75110B-MM-PL, 42U x 750mmW x 1100mmD
73.5   29.53   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MS-PL, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120W-MS-PL, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140W-MS-PL, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MM-PL, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120W-MM-PL, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140W-MM-PL, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MS-SP, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140B-MS-SP, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-75110B-MS-SP, 42U x 750mmW x 1100mmD
73.5   29.53   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110B-MM-SP, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MM-SP, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140B-MM-SP, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-75110B-MM-SP, 42U x 750mmW x 1100mmD
73.5   29.53   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MS-SP, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120W-MS-SP, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140W-MS-SP, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MM-SP, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120W-MM-SP, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140W-MM-SP, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MS-SC, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140B-MS-SC, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-75110B-MS-SC, 42U x 750mmW x 1100mmD
73.5   29.53   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110B-MM-SC, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120B-MM-SC, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140B-MM-SC, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-75110B-MM-SC, 42U x 750mmW x 1100mmD
73.5   29.53   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MS-SC, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120W-MS-SC, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140W-MS-SC, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60110W-MM-SC, 42U x 600mmW x 1100mmD
73.5   23.62   43.31  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60120W-MM-SC, 42U x 600mmW x 1200mmD
73.5   23.62   47.24  
Vertiv™ Rack Extreme, GL42UEX-60140W-MM-SC, 42U x 600mmW x 1400mmD
73.5   23.62   55.12  

Avantages

  • SUPERIOR STRENGTH: Its fully welded frame and 2.5-mm mounting rails support up to 2,045 kg. of static and dynamic load for exceptional performance and durability in high‑density environments.
  • ENHANCED STRUCTURAL CAPACITY: It accommodates heavier, taller, and deeper rack-mount equipment with both static and dynamic weight ratings.
  • EFFICIENT AIRFLOW AND CABLING: Its integrated features and optional accessories optimize airflow and cable management in high-density environments.
  • RELIABLE TRANSPORT AND DEPLOYMENT: It uses innovative shipping solutions, including shock pallets and multi‑use ramps, to protect equipment and enable efficient global deployment.

Caractéristiques

  • HEX-MESH DOOR DESIGN: It enables efficient cooling and equipment performance within the cabinet and across the data center.
  • TOP CABLE TROUGH (TCT): It provides an optional overhead pathway that keeps cables organized and accessible, optimizing airflow and simplifying maintenance.
  • CABLE ACCESS TOP PANEL: It offers horizontal or vertical access through a brush‑grommet opening, keeping cables organized and reducing clutter.
  • ADJUSTABLE RAILS: It uses depth‑adjustable rails with FMP, T‑slots, and square‑hole patterns to improve flexibility for D-ring accessories.
  • CORNER POWER DISTRIBUTION UNIT (PDU) BARS: It includes two PDU cable bars per cabinet to make power connections easier to access and manage.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour USA Modifier
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
Partner Login

Langue & Localisation