Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Rack compact Vertiv Knurr SMA sans porte avant

Le rack compact Vertiv Knürr smaract est un châssis 19" innovant et pratique à l'encombrement extrêmement faible, et qui est à la fois très polyvalent et efficace. Dans le même temps, il bénéficie d’options d’intégration facile et d’expansion modulaire, pour produire un très large éventail de solutions spécialisées. Le rack compact Vertiv Knurr SMA sans porte avant est idéal pour les applications électroniques ou métriques, qui exigent un accès facile aux interrupteurs, aux boutons, etc.

Obtenir la brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Médias et divertissement
  • Construction et ingénierie
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Incendie / Alarme / Sécurité
  • Administration
  • Commerce de détail et de gros
  • Télécommunication

Le Vertiv Knürr SMA représente un concept complet innovant et pratique avec un encombrement réduit. Flexibilité de haut niveau et haute performance Il bénéficie d’options d’intégration facile est évolutif à tout Moment et permet la mise en place de nombreuses solutions spécifiques.

Avantages

Accès
L'accès par tous les côtés permet de gagner du temps, notamment pour l'intégration des composants et la maintenance  
Construction intelligente
Le concept innovant de châssis réduit son poids et les nouvelles montants triangulaires assurent une grande stabilité  
Concept modulaire : expansion facile avec empilement
Offre suffisamment d’espace sur les côtés à des fins de câblage ; entrée des câbles sur la porte arrière
Gestion du câblage
Parfaitement préparé pour un câblage simple et sans ambiguïté 
Solutions visionnaires
Flexibilité grâce à l'intégration de la
technologie 19"
3 hauteurs au choix : de 9 U à 21 U
Circulation de l’air optimisée
Évacuation de la perte de chaleur par convection propre sur le panneau arrière (accessoire) 

Caractéristiques

Construction modulaire et empilable
Accès facile par tous les côtés  pour l'installation et la maintenance : les portes à charnières et les panneaux latéraux peuvent être retirés rapidement
Rails de montage en T  dans le montant 19" permettant de positionner rapidement et facilement tous les composants
Portes et panneaux latéraux ouvrant à 180°
Matériau
– Aluminium extrudé
– Pièce d'angle en aluminium moulé
– Capots : tôle d'acier, revêtement poudré
Dimensions d'installation
– Hauteur : 9 U à 21 U (1 U = 44,45 mm)
– Largeur : 482,6 mm (19")
– Profondeurs : 600 / 800 mm
Espace disponible
– Plage de dégagement de 75 mm à l'avant 
– 82 % de la surface de base peut être utilisée comme espace d'installation et d'acheminement des câbles  
Option d'installation
– Fixe, sur pieds de réglage
– Mobile, sur roulettes avec butée
Charge nominale
– 2000 N statique
Protection nominale
– IP 20
Tests selon la conception
– Sécurité conforme à EN 50298
et EN 60950
– Câblage et mise à la terre de protection
conforme à DIN VDE 0701-1
– Test de vibration conforme à
MIL-STD 810 E
– Test de vibration et de choc conforme à DIN EN 300019-2-2
– Test IP conforme à DIN EN 60529.
– Composants plastiques conformes à UL94 V-0
Finition / Couleur
Rack de base, poli 
Surface visible du châssis avec revêtement poudré en :
RAL 7035 gris clair

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
Partner Login

Langue & Localisation