The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Rack Vertiv Knürr MIR IP54

Le Knürr® DCM IP54 est un rack spécialement conçu pour protèger votre équipement des débris, de la poussière et de l’eau. Cette version du système de rack Knürr est conçue pour les applications en milieu industriel et en usine. Elle est complètement fermée et offre un niveau de sécurité de IP54.

Obtenir la brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • Chimie / Pétrochimie (hors pétrole & gaz)
  • Construction et ingénierie
  • Incendie / Alarme / Sécurité

Avantages

Technologie de pointe
Évolutif et flexible grâce à l’intégration des montures 19" et de la technologie de mesure
Gestion du câblage
Gestion du câblage avec un encombrement minimal. Adaptable aux exigences du site d’installation
sélection du système de gestion de câblage parmi un large éventail de composants accessoires
Construction en aluminium 
Technologie éprouvée basée
sur des montants en aluminium pour
une flexibilité et une stabilité élevée avec un faible
poids, pour simplifier considérablement la manutention et l’installation
Le rack peut être démonté pour en faciliter le transport dans les environnements complexes

Caractéristiques

Composant 19" fixe à l’avant et à l’arrière
– Pour les composants conformes à IEC 297-3
– Angle d’ouverture de porte, 180°
– Pour l’installation de composants 19" à l’avant et à l’arrière 
Plage de dégagement
– Avant 73 mm
Charge nominale 
– 5000 N statique
Protection nominale
– IP 54
Tests
– Mise à la terre conforme à la norme VDE 0100 T 540
– Test de vibration conforme à la norme MIL-STD 810 E
– Test IP conforme aux normes DIN 40 050 / CEI 529
Matériau/Finition
– Rack de base, aluminium extrudé, poli
– Pièce de coin, aluminium moulé, poli
– Capots, tôle d’acier zingué, revêtement poudré
 Portes, tôle d’acier, texture poudrée, remplissage en verre, avant, panneau en verre de sécurité  unique, 4 mm
 Support multifonctions et
– Montants 19",
tôle d’acier, zinguée
 Couleur
– Surfaces apparentes des capots,
RAL 7035 gris clair

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Ohio, 43215, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
PARTENAIRES
Présentation
Partner Login

Langue & Localisation