Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv™ SmartRun, Modular Prefabricated Infrastructure System

The Vertiv™ SmartRun is a prefabricated overhead IT infrastructure system designed for end-to-end speed and simplicity. It integrates high-density power distribution, liquid cooling, networking and containment infrastructure in an all-in-one deliverable platform. High-speed assemblies at Vertiv manufacturing locations worldwide reduce complexity and accelerate deployment time onsite up to 85% faster than traditional stick build methods. It is modular, scalable and configurable to various customer design points, making project deployment at scale with ease.

Obtenir la brochure
Avantages clés
  • ONE INTEGRATED SYSTEM, ONE PURCHASE: The Vertiv SmartRun system is delivered at your facility as a unified solution, fully engineered and pre-integrated, so no more sourcing busway, piping, and aisle containment separately.
  • STREAMLINED LOGISTICS & PROCUREMENT: Single-source procurement and limited shipments simplify project receipting and vendor management.
  • ACCELERATED DEPLOYMENT: Get up to 85x faster deployment on-site compared to traditional stick-built infrastructure.
  • LOWER CAPEX: This cuts the total cost of aisle-based infrastructure deployment by up to 40%.
  • LESSEN LABOR ON-SITE: Prefabricated assemblies reduce labor hours and minimize skilled trade dependencies.
Adapté aux applications suivantes:
  • Construction et ingénierie
  • Datacenter / Colocation / Hébergement

The Vertiv™ SmartRun provides data center whitespace overhead infrastructure fit-out solutions pre-fabricated by Vertiv for end-to-end speed and simplicity reducing deployment times by up to 85% faster (comparative to stick builds). With prefabricated assemblies in Vertiv manufacturing locations globally, projects deploy at scale with simplicity. One-site works consist of a one lift install of overhead infrastructure and expediting fit-out times with reduced cost of labor on-site for busway, piping, network cabling and containment installation in the IT whitespace as opposed to stick build fit outs. Service install and maintenance is supported by Vertiv Services globally to provide end-to-end partnership in customer solution.​

Avantages

  • PORTABLE SUB-ASSEMBLIES: Preassembled and shippable, it provides quick, low-impact installation and it can fit through standard double doors.
  • FIT TO YOUR SPACE: Built in 8ft/ 2.4m length segments (blocks), it is adjustable to rack heights, aisle spacing, and airflow needs as well as accessibility and facility limitations.
  • CONFIGURABLE LAYOUTS: It supports single-row, dual-row, or pod configurations and has a modular block design that scales with whitespace demands.
  • REPLICABLE AT SCALE: It can be easily repeatable across multiple sites with minimal rework.
  • GLOBAL REACH, LOCAL EXECUTION: With Vertiv manufacturing and service locations worldwide, your projects can be deployed fast, consistent and with ease anywhere.

Caractéristiques

  • PREFABRICATION IN VERTIV MANUFACTURING FACILITIES: Expedite project schedule from optimized lead times and Vertiv™ Solutions assembly.
  • HOT AISLE CONTAINMENT: This maximizes data center efficiency and capacity by enabling the structure to be built before equipment racks are installed.
  • POWER DISTRIBUTION VIA iMPB BUSWAY: It has a reliable busway system that offers a variety of capacity and connection configurations to match IT rack equipment requirements.
  • SIMPLIFIED ONE-LIFT INSTALL: With prefabricated assembly, plug-and-play design, and a simplified one-lift installation process, Vertiv™ SmartRun enables data center installations greater than 1MW per day with just a single crew.
  • GLOBALLY SCALED DELIVERY PARTNER: Vertiv™ Services supports installation and maintenance globally, providing an end-to-end partnership in customer solutions.

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
Partner Login

Langue & Localisation