Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv™ OneCore: Prefabricated, Hybrid-Built Data Center

Vertiv™ OneCore is a hybrid, prefabricated solution that transforms traditional deployment for 10 MW to 250 MW data centers and beyond. Scalable with no size limitations, it offers a complete, end-to-end data center infrastructure designed to meet the unprecedented speed and flexibility demands of AI applications and emerging technologies. Its prefabricated design simplifies transport and installation, reducing on-site labor requirements and risks. This provides reliability, cost efficiency, and schedule certainty for modern enterprises. Vertiv™ OneCore is a versatile thermal solution designed to support a wide range of AI technologies powered by next-generation xPU processors. It’s not limited to traditional AC-powered xPU racks - Vertiv™ OneCore seamlessly integrates with advanced 800VDC-fed rack architectures, offering unmatched flexibility and performance.

Obtenir la brochure
Avantages clés
  • SEAMLESS INTEGRATION: It provides a single point of contact to streamline multi-vendor management and coordinate end-to-end data center deployment for turnkey efficiency.
  • SCALABLE & MODULAR DESIGN: It features prefabricated components integrated within a Vertiv-supplied steel building shell, offering customizable data center modules and flexible building sizes with no limitations.
  • AI-READY INFRASTRUCTURE WITH LIQUID COOLING CAPABILITIES: It is developed for AI solutions, meeting the requirements of liquid-cooled, high-density rack environments.
  • IDEAL FOR COLOCATION, WHITE SPACE, AND TURNKEY DEPLOYMENTS: It offers a versatile, ready-to-deploy infrastructure for any data center need.
  • ACCELERATED INSTALLATION: With precision-engineered components that are backed by rigorous quality control, it enables an accelerated and efficient on-site assembly process.
Garantie: This product, including both Vertiv and third-party parts, comes with a 12-month factory warranty after start-up, but not exceeding, in any case, eighteen (18) months from the shipment and its contents. The shipment date of the product is established exclusively from the bill of lading.

Avantages

  • FULLY INTEGRATED DATA CENTER SOLUTION: It is a complete, end-to-end solution built on Vertiv’s integrated portfolio, bringing together all critical components for optimal performance.
  • STREAMLINED LOGISTICS: Its modular design allows simplified transportation and installation while minimizing on-site labor requirements and associated risks.
  • MAXIMUM EFFICIENCY: Supported by Vertiv’s global service network and stringent quality standards, it delivers the dependability, cost efficiency, and schedule certainty that today’s enterprises demand.
  • EFFORTLESS OUTDOOR INSTALLATION: Its pre-engineered design enables fast, hassle-free deployment in diverse environments with minimal labor required.
  • MINIMIZED DOWNTIME: It provides quality and reliability with factory-tested building blocks and a supported post-installation process.

Caractéristiques

  • DATA HALL STRUCTURE: It accommodates any data center with no predefined physical or IT load size limitations, offering custom-designed spaces for computing, storage, and networking racks for on-site assembly and maximum efficiency.
  • DELIVERY MODEL FLEXIBILITY: Vertiv can support two delivery models depending on customer preference:
    • Option 1: Vertiv delivers the complete above-foundation scope, including the Data Hall.
    • Option 2: The Customer/General Contractor provides the building shell; Vertiv supplies all OneCore building blocks.
  • VERTIV™ PREFABRICATED COOLING MODULES AND SKIDS: Engineered for seamless integration within Vertiv™ OneCore, these maintain ideal operational climate conditions within the data center IT hall while allowing full serviceability.
  • VERTIV™ SMARTRUN OVERHEAD STRUCTURE: It streamlines deployment and enables scalable projects with minimal on-site labor for overhead infrastructure.
  • VERTIV™ UNIFY ONBOARD INTELLIGENCE SOLUTION: It delivers advanced monitoring, control, and automation, simplifying data center operations into a single, unified interface.
  • GLOBALLY AVAILABLE SERVICES: It comes with a comprehensive industry service presence, providing your business operations 24/7 expert support and protection worldwide.

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement

 

 

Vertiv™ OneCore: AI-ready Data Center in 3D

 

Partner Login

Langue & Localisation