Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv™ MegaMod™ HDX : Infrastructure préfabriquée de nouvelle génération pour l’IA et le HPC

Vertiv™ MegaMod™ HDX est une solution d’infrastructure de nouvelle génération développée pour relever les défis entraînés par l’évolution rapide du paysage numérique : la croissance de l’intelligence artificielle générative, de l’apprentissage automatique et du calcul haute performance. Il fournit des systèmes de refroidissement et d’alimentation préfabriqués et entièrement intégrés, adaptés aux déploiements IA de type Pod et aux configurations de haute densité similaires. Grâce à une scalabilité allant jusqu’à 10 MW, le Vertiv MegaMod HDX est conçu pour prendre en charge les environnements de calcul les plus exigeants. En combinant le refroidissement liquide direct-to-chip avec des architectures de refroidissement par air flexibles, il gère efficacement les charges thermiques intenses générées par les applications IA et HPC, et fournit des performances et une fiabilité optimales. Il prend en charge un large éventail de topologies de data center IA et de technologies de refroidissement, vous offrant la liberté de concevoir une infrastructure adaptée à votre application spécifique.

Obtenir la brochure
Avantages clés
  • DÉPLOIEMENT ACCÉLÉRÉ : Cette conception préconçue, préfabriquée et entièrement testée permet un délai de mise en service considérablement plus rapide, minimisant ainsi le temps de configuration et accélérant la préparation opérationnelle.
  • SOLUTION SCALABLE : L’architecture flexible prend en charge une croissance allant jusqu’à 10 MW et au-delà.
  • APPROCHE DE REFROIDISSEMENT HYBRIDE : Il s’agit d’une solution thermique polyvalente conçue pour prendre en charge un large éventail de technologies d’IA alimentées par des processeurs GPU de nouvelle génération en intégrant le refroidissement liquide direct-to-chip avec le refroidissement par air pour une efficacité maximale.
  • INTERLOCUTEUR UNIQUE : Vertiv gère tous les aspects, de la conception au déploiement, en rationalisant le processus et en optimisant les ressources.
  • SERVICES DISPONIBLES À L'ÉCHELLE MONDIALE : Il s’appuie sur un réseau de services complet dans le secteur, fournissant à vos opérations commerciales une assistance et une protection expertes 24h/24 et 7J/7 dans le monde entier.
Adapté aux applications suivantes:
  • Datacenter / Colocation / Hébergement

Avantages

  • REFROIDISSEMENT LIQUIDE DIRECT-TO-CHIP : Empêche la surchauffe des équipements critiques et permet des performances optimales des applications IA et HPC.
  • INFRASTRUCTURE PRÉFABRIQUÉE : La tuyauterie complexe et la chaîne de puissance sont entièrement préfabriquées, ce qui simplifie et raccourcit le processus d’installation et de mise en service tout en réduisant les risques, les problèmes de qualité ou les retards potentiels.
  • INSTALLATION FLEXIBLE : Il est disponible en unités montées sur skid, offrant des options de flexibilité pour les nouvelles constructions, les modernisations modulaires et les extensions.
  • 50CONSTRUCTION SUR SITE % PLUS RAPIDE : Intègre les meilleures technologies de sa catégorie pour réduire considérablement la complexité du déploiement et de la mise en service sur site.
  • CONCEPTION ET DÉPLOIEMENT DU SYSTÈME : Vertiv répond aux besoins de votre infrastructure en matière d’offre de produits intégrés, qui comprennent des solutions d’alimentation, de refroidissement et préfabriquées afin de fournir une scalabilité, une efficacité et une fiabilité accrues.

Caractéristiques

  • SOLUTION MODULAIRE PRÉFABRIQUÉE : Il est déployé en tant que salle de données modulaire autonome, minimisant la main-d’œuvre sur site, réduisant le temps de déploiement et offrant une qualité constante.
  • SPÉCIALEMENT CONÇU POUR L’IA ET LE HPC : Il est optimisé pour les déploiements d’IA de type Pod et les configurations de haute densité similaires.
  • SOLUTION DE DATA CENTER ENTIÈREMENT INTÉGRÉE : Une solution complète de bout en bout, s'appuyant sur le portefeuille intégré de Vertiv, rassemblant tous les composants critiques pour des performances optimales.
  • QUALITÉ ASSURÉE : Composants intégrés en usine ayant passé des tests rigoureux.
  • SOLUTION D'INTELLIGENCE EMBARQUÉE VERTIV™ UNIFY : Grâce à Vertiv™ Unify, cette solution offre une surveillance, un contrôle et une automatisation avancés, simplifiant ainsi les opérations des data centers en une seule interface unifiée.

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour USA Modifier
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement

Vertiv™ MegaMod™ HDX in 3D

Partner Login

Langue & Localisation