Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv™ MegaMod™ HDX: Next-Generation Prefabricated Infrastructure for AI & HPC

The Vertiv™ MegaMod™ HDX is a next-generation infrastructure solution engineered to meet challenges driven by rapidly evolving digital landscape— the growth of generative Artificial Intelligence, Machine Learning, and High-Performance Computing. It delivers prefabricated and fully integrated cooling and power systems tailored for Pod-style AI deployments and similar high-density configurations. With scalability up to 10 MW, the Vertiv MegaMod HDX is designed to support the most demanding compute environments. Combining direct-to-chip liquid cooling with flexible air-cooled architectures, it effectively manages the intense heat loads generated by AI and HPC applications and provides optimal performance and reliability. It supports a wide range of AI data center topologies and cooling technologies, giving you the freedom to design infrastructure that fits your specific application.

Obtenir la brochure
Avantages clés
  • EXPEDITED ROLLOUT: This pre-engineered, prefabricated, and fully tested design enables significantly faster time-to-market — minimizing setup time and accelerating operational readiness.
  • SCALABLE SOLUTION: Flexible architecture supports growth of up to 10 MW and beyond.
  • HYBRID COOLING APPROACH: It is a versatile thermal solution designed to support a wide range of AI technologies powered by next-generation GPU processors by integrating direct-to-chip liquid cooling with air cooling for maximum efficiency.
  • SINGLE POINT OF CONTACT: Vertiv manages all aspects from design to deployment, streamlining the process and optimizing resources.
  • GLOBALLY AVAILABLE SERVICES: It comes with a comprehensive industry service presence, providing your business operations 24/7 expert support and protection worldwide.
Adapté aux applications suivantes:
  • Datacenter / Colocation / Hébergement

Avantages

  • DIRECT-TO-CHIP LIQUID COOLING: Keep critical equipment from overheating and allow top performance of AI and HPC applications.
  • PREFABRICATED INFRASTRUCTURE: The complex pipework and powertrain are fully prefabricated, simplifying and shortening the installation and startup process while reducing the potential for risks, quality issues, or delays.
  • FLEXIBLE INSTALLATION: It is available in skid-mounted units, providing flexibility options for new builds, modular retrofits, and expansions.
  • 50% FASTER ONSITE BUILD: Integrate best-in-class technologies to greatly reduce onsite deployment and commissioning complexity.
  • SYSTEM DESIGN & DEPLOYMENT: Vertiv answers your infrastructure’s need for integrated product offering, which includes power, thermal and prefabricated solutions to provide increased scalability, efficiency and reliability.

Caractéristiques

  • PREFABRICATED MODULAR SOLUTION: It is deployed as a standalone modular data hall, minimizing on-site labor, reducing deployment time, and providing consistent quality.
  • PURPOSE-BUILT FOR AI AND HPC: It is optimized for Pod-style AI deployments and similar high-density configurations.
  • FULLY INTEGRATED DATA CENTER SOLUTION: A complete, end-to-end solution built on Vertiv’s integrated portfolio, bringing together all critical components for optimal performance.
  • QUALITY ASSURED: Factory-integrated components passed rigorous testing.
  • VERTIV™ UNIFY ONBOARD INTELLIGENCE SOLUTION: With Vertiv™ Unify, this solution delivers advanced monitoring, control, and automation, simplifying data center operations into a single, unified interface.

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement

Vertiv™ MegaMod™ HDX in 3D

Partner Login

Langue & Localisation