The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

SmartCabinet 24U Passive Cooling

SmartCabinet™ is a new approach to providing a Micro Datacenter, a complete IT infrastructure solution that contains enclosure, uninterruptible power, thermal management, power distribution, monitoring and infrastructure management all in a simple packaged solution. It is a fully integrated, industry-leading plug-and-play solution with a ready to use IT cabinet space.

Obtenir la brochure
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Fire/Alarm/Security
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Marine
  • Military, Defense, Aerospace and Missile
  • Mining/Metals
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
  • Water Supply/Sewage Disposal

– Cabinet: Vertiv™ Knürr® MIR2 data center grade server and network cabinet IP20, 24 U, aluminum frame, 800 kg payload, plinth on casters, air separation, mechanical or electronic door lock, comprehensive accessories – Power Distribution: Vertiv™ MPH2™ metered / managed data center grade rack PDU; highest level of availability and energy efficiency, 60°C temperature rating – UPS and Batteries: Liebert® GXT4™ true online UPS for mission critical equipment, 3 kVA, 2 U; monitoring with Liebert® IntelliSlotTM web card – Temperature / Humidity / Door Access sensors – Smoke Detection: Point smoke detector, alarming via dry contact connection to building fire alarm

Caractéristiques

Fully integrated: No dedicated IT room is required; complete data center infrastructure in a single enclosure; sturdy data center grade cabinet, thermal management, power distribution, secured power, monitoring and security for IT applications
Complete solution and service from one hand: Engineered, factory assembled and tested; highly efficient, secure and reliable
Fast and easy deployment: Plug-and-play, ready to use from day one; eliminates the need to design, refurbish or build dedicated networking or computer rooms.
Substantially reduced TCO compared to traditional construction; lower investment, faster deployment and better efficiency  

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation