Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial, 6 à 200 kVA, 400V, ASI monophasée et triphasée

Le système ASI Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial redéfinit la polyvalence pour les applications Commerciales & Industrielles (C&I) telles que la fabrication, le transport, la logistique, le ciment et le pétrole et gaz grâce à une conception compacte monophasée ou triphasée (6 à 200 kVA). Conçu pour la résilience, il offre des performances supérieures dans des conditions physiques et électriques difficiles pour protéger les infrastructures critiques. Cette ASI online double conversion fournit une alimentation continue et stable et minimise les temps d'arrêt grâce à des fonctionnalités telles que la protection IP42, la technologie de redresseur IGBT avancée et la prise en charge des batteries VRLA, Ni-Cd et Lithium-ion.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Avantages clés
  • APPLICATIONS C&I : Il s'agit d'une ASI de classe industrielle qui s’appuie sur des décennies de fiabilité et de qualité mondiales dans les applications d'alimentation critique commerciales et industrielles.
  • PERFORMANCE OPTIMALE : Avec un indice de protection IP42, il offre des performances supérieures même dans des conditions environnementales difficiles.
  • FONCTIONNEMENT FIABLE : Il est conçu pour une continuité opérationnelle ininterrompue grâce à la technologie IGBT avancée.
  • ENCOMBREMENT COMPACT : Son format peu encombrant le rend idéal pour les emplacements étroits ou à espace restreint.
  • HAUTE DISPONIBILITÉ : Mettez facilement la puissance électrique à l’échelle pour répondre aux exigences croissantes d’alimentation tout en maintenant la flexibilité avec une variété de solutions de stockage d'énergie par batterie compatibles.
  • HAUTE EFFICACITÉ : Le Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial offre une efficacité remarquable, ce qui réduit la consommation d'énergie et génère des économies de coûts d’exploitation plus importantes.
Adapté aux applications suivantes:
  • Chimie / Pétrochimie (hors pétrole & gaz)
  • Construction et ingénierie
  • Santé
  • Fabrication
  • Défense, aéronautique et missiles
  • Exploitation minière / Métallurgie
  • Pétrole et gaz
  • Production d’énergie
  • Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
  • Commerce de détail et de gros
  • Transport

Le système ASI Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial est conçu pour offrir des performances optimales en fournissant une alimentation électrique ininterrompue hautement fiable pour les charges C&I critiques dans divers scénarios. Il résout efficacement vos besoins d'alimentation de moyenne puissance pour les applications industrielles légères, y compris l'IoT industriel, soutenant ainsi les applications de l’Industrie 4.0. Le système ASI Vertiv PowerUPS 6000 Industrial offre un rendement exceptionnel en double conversion pouvant atteindre 97% en conception sans transformateur et jusqu'à 93% avec transformateur, avec un rendement davantage supérieur pouvant atteindre 99% en mode ECO. Le Vertiv PowerUPS 6000 Industrial est équipé d'un écran tactile de contrôle HMI mondial avec diagnostics avancés, analyse des événements et analyse des formes d'ondes offrant ainsi un outil robuste pour maintenir les infrastructures critiques.

Avantages

  • RÉSILIENT FACE AUX CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES : Il est capable de fonctionner de manière fiable tout en résistant à une exposition prolongée aux hautes températures, à l'humidité, à la poussière, aux vibrations et aux milieux corrosifs.
  • FOURNITURE D'UNE ALIMENTATION PROPRE : L’ASI Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial minimise les harmoniques pour protéger les charges commerciales et industrielles critiques et les équipements sensibles.
  • ISOLATION GALVANIQUE : Le transformateur de sortie intégré en option dans les unités ASI de 60 à 200 kVA améliore l'isolation électrique. Il s’agit d’un élément standard dans les unités ASI de 6 à 40 kVA.
  • CONCEPTION COMPACTE À ACCÈS PAR L’AVANT : Il dispose d'un format peu encombrant et facile à entretenir (<0,5h MTTR) qui permet une installation et une maintenance faciles dans les espaces étroits.
  • SCALABILITÉ ET REDONDANCE : Son parallélisme intelligent permet l'expansion de la puissance ou la redondance au niveau du système.
  • HAUTE EFFICACITÉ, FAIBLE TCO : Ses rendements élevés réduisent la consommation d'énergie et les besoins de maintenance, réduisent les coûts à long terme et augmentent les économies totales.
  • COMPATIBILITÉ DES BATTERIES : Il est compatible avec les armoires batteries externes VRLA, Nickel Cadmium ou Lithium-Ion de toute marque de fabricant pour des autonomies prolongées.
  • BYPASS DE MAINTENANCE INTELLIGENT : La conception permet une alimentation ininterrompue pendant la maintenance.

Caractéristiques

  • LARGE PLAGE DE PUISSANCE : Disponible en puissances de 6 à 200 kVA sous 400V.
  • CONFIGURATIONS DE PHASE FLEXIBLES : Les modèles de 6 à 120 kVA prennent en charge une entrée triphasée/sortie monophasée (3*1), tandis que les modèles de 10 à 200 kVA supportent une entrée triphasée/sortie triphasée (3*3).
  • INDICE DE PROTECTION IP42 : Avec un indice de protection IP42 de qualité industrielle, l’ASI Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial est conçue pour résister aux environnements difficiles.
  • LARGE PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : Il fonctionne de manière fiable de 0°C à 50°C avec un système de conduit d'air indépendant.
  • TRANSFORMATEURS EN OPTION : Les transformateurs d'entrée et de sortie sont disponibles en tant que composants auxiliaires en option.
  • OPTIONS D'ENTRÉE DE CÂBLE : Il est disponible en version standard avec entrée par le bas et en option avec entrée de câble par le haut de l'armoire.
  • CONCEPTION ÉVOLUTIVE - REDONDANCE PARALLÈLE : Il prend en charge le fonctionnement en parallèle jusqu'à 1 unité avec un transformateur, et jusqu'à 4 unités sans transformateur.
  • ALIMENTATION D’ENTRÉE PROPRE : Il fournit une alimentation électrique propre avec un TDHi <5% et un facteur de puissance de 0,99 pour des performances efficaces.
  • ENCOMBREMENT COMPACT : Format peu encombrant avec des options de montage polyvalentes pour une installation flexible.
  • INTERFACE UTILISATEUR AVANCÉE : Grand écran tactile HMI couleur convivial de 9 pouces avec surveillance des formes d'ondes en temps réel et notifications de maintenance prédictive.
  • HAUT RENDEMENT : Offre un rendement en double conversion supérieur à 97% (sans transformateur), jusqu'à 93% avec transformateur et jusqu'à 99% en mode ECO.
  • COMPATIBILITÉ DES BATTERIES : Compatible avec les armoires batteries externes VRLA, Nickel Cadmium ou Lithium-Ion pour des autonomies prolongées.
  • CERTIFIÉ POUR LES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS : Conforme aux normes ferroviaires EMC et CPSS ; certifié EN50121 et EN50171.

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
Partner Login

Langue & Localisation