Vertiv™ PowerUPS 100 - Série Standby
La série Vertiv™ PowerUPS 100 Standby est une gamme de systèmes d’onduleurs off-line compacte et fiable conçus pour protéger les composants électroniques essentiels dans les environnements domestiques, de bureau et de vente au détail. Disponible en modèles Lithium-Ion (350 VA) et VRLA (500 VA, 700 VA, 900 VA), la série offre une batterie de secours, une protection contre les surtensions et des fonctionnalités clés comme des batteries remplaçables par l’utilisateur, des ports de charge USB, une capacité de montage mural et des boutons de mise en sourdine d'alarme. Le modèle Lithium offre une durée de vie de batterie jusqu’à 3x plus longue, des temps de recharge plus rapides et un coût total de possession inférieur, tandis que la plupart des modèles VRLA intègrent le logiciel Vertiv™ Power Assist pour un arrêt sécurisé du système. Tous les modèles bénéficient d’un programme de protection de l’équipement, offrant une tranquillité d’esprit supplémentaire.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
Vertiv™ PowerUPS 100 - Série Standby
La série Vertiv™ PowerUPS 100 Standby est une gamme de systèmes d’onduleurs off-line compacte et fiable conçus pour protéger les composants électroniques essentiels dans les environnements domestiques, de bureau et de vente au détail. Disponible en modèles Lithium-Ion (350 VA) et VRLA (500 VA, 700 VA, 900 VA), la série offre une batterie de secours, une protection contre les surtensions et des fonctionnalités clés comme des batteries remplaçables par l’utilisateur, des ports de charge USB, une capacité de montage mural et des boutons de mise en sourdine d'alarme. Le modèle Lithium offre une durée de vie de batterie jusqu’à 3x plus longue, des temps de recharge plus rapides et un coût total de possession inférieur, tandis que la plupart des modèles VRLA intègrent le logiciel Vertiv™ Power Assist pour un arrêt sécurisé du système. Tous les modèles bénéficient d’un programme de protection de l’équipement, offrant une tranquillité d’esprit supplémentaire.
Avantages
- Protection fiable au quotidien : Maintient la disponibilité des PC, modems, routeurs, consoles de jeu, systèmes des Terminaux de Point Vente (TPV) et bien plus encore.
- Durée de vie de la batterie plus longue grâce au lithium : Le modèle Lithium offre une durée de vie jusqu’à 3x plus longue et une recharge plus rapide que les alternatives VRLA.
- Coût total de possession inférieur : La technologie lithium réduit les besoins de maintenance, les remplacements et le coût global du cycle de vie.
- Déploiement flexible : La capacité de montage mural et le format compact permettent des installations dans des espaces restreints.
- Surveillance visuelle rapide : Les témoins LED et les alarmes sonores facilitent le suivi de l'état de l'onduleur et de la batterie.
- Couverture pour une tranquillité d’esprit optimale : Bénéficie d’une garantie de 2 ans (VRLA) ou de 5 ans (Lithium) et un plan de protection de l’équipement.
- Arrêt sécurisé du système : Les modèles VRLA avec Vertiv™ Power Assist aident à prévenir la perte de données pendant les pannes prolongées.
- Prend en charge l’électronique moderne : Les ports USB-A/C permettent une recharge pratique des téléphones, des tablettes et des accessoires.
Caractéristiques
- Options de batterie double : Disponible en modèles Lithium-Ion (350 VA) et VRLA (500 VA, 700 VA, 900 VA).
- Batterie de secours et protection contre les surtensions : Protège les composants électroniques connectés contre les pannes et les surtensions.
- Batteries remplaçables par l’utilisateur : Les modèles VRLA permettent des remplacements de batterie rapides et sûrs pour prolonger la durée de vie du produit.
- Conception murale : Les encoches de fixation intégrées facilitent l'installation sous un bureau ou sur un mur.
- Témoins LED d’autonomie : Quatre LED offrent une visibilité en temps réel de la capacité restante de la batterie.
- Bouton de mise en sourdine d'alarme : Désactivez rapidement les alertes sonores grâce à une fonction de mise en sourdine dédiée.
- Ports de charge USB-A et USB-C : Une sélection de modèles VRLA comprend des ports en façade pour la recharge d’appareils.
- Logiciel de gestion de l'alimentation gratuit : La plupart des modèles VRLA incluent Vertiv™ Power Assist pour un arrêt automatique pendant les pannes.
- Compact et léger : Conçu pour une intégration facile dans les postes de travail, les comptoirs et les petites armoires.
- Plan de protection de l’équipement : Couvre les équipements connectés contre les dommages liés aux surtensions.
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.