The page you're viewing is for French (EMEA) region.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Product Model

Trinergy Cube 200 kW Core

Le tout nouveau mode on line dynamique à haut rendement permet un rendement opérationnel allant jusqu’à 99 % sans avoir à sacrifier la disponibilité. Liebert® Trinergy™ Cube est la nouvelle génération d'onduleurs Trinergy qui offre des performances inégalées aux datacenters. Prêt à évoluer au rythme des besoins croissants de l'entreprise, cet onduleur se caractérise par son taux de disponibilité maximal, par son faible coût total de possession et par sa consommation énergétique et ses émissions de CO2 minimales.

Obtenir la brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • Télécommunication
  • Banque, finance et assurance
  • Santé
  • Fabrication
  • Datacenter / Colocation / Hébergement

Avantages

Types of modularity of the Liebert Trinergy Cube high-efficiency UPS
Disponibilité améliorée
Diagnostic à distance 24h/24 et 7j/7
Suivi efficace des données
 
Flexibilité
S'adapte aux contraintes d'espace
Idéal pour tous les sites : toute implantation géographique, bâtiments neufs ou existants
Libère de la place pour l'équipement informatique
 
Puissance nominale adaptative
Adapte la puissance fournie à la charge afin de répondre aux conditions environnementales du site d'installation
TCO optimisé
Gain significatif de place et d'infrastructure électrique 

Caractéristiques

Main benefits and advantages of 1 Trinergy Cube online UPS unit
Disponibilité
Maintenance prédictive
Analyse d'événements, capture des formes d'onde, analyse de spectre harmonique
Enregistrement des données
Diagnostic à distance et services de surveillance préventive Vertiv LIFE™ Services intégrés à l'ASI
 
Flexibilité de capacité et d'installation&
Différents agencements configurables
Cheminement de câbles simplifié avec disponibilité illimitée de la connexion d'alimentation d'entrée et de sortie
Densité de puissance accrue
Configuration d'une seule unité jusqu'à 3,4 MW 
 
Capacité intelligente
L'armoire E/S et les modules ont été conçus pour fonctionner en continu jusqu'à 55 °C et peuvent fournir des performances supérieures à 20 °C.
Courant d'entrée maximal de l'ASI réglable pour s'adapter aux exigences spécifiques de protection nominale.
 
Rendement
Mode on line dynamique pour une disponibilité maximale et jusqu’à 99 % de rendement 
Recours à la topologie NPC2 à trois niveaux à la fois pour le redresseur et pour l'onduleur

Liebert Trinergy Cube offre un rendement incomparable de 99 % et un rendement maximum pouvant atteindre 99,5 %, en réduisant au minimum les coûts de fonctionnement. Liebert® Trinergy™ Cube est doté de caractéristiques incomparables, notamment un rendement opérationnel moyen de 98,5 %, un rendement maximal allant jusqu'à 99,5 % et une densité de puissance par module s'élevant à 400 kW. Trinergy Cube est le seul onduleur du marché capable d'atteindre une évolutivité totale allant jusqu'à 3,4 MW avec une seule unité, et jusqu'à 27 MW en parallèle. Le Trinergy Cube adapte la puissance de charge de façon intelligente pour répondre aux conditions environnementales du site d'installation. L'armoire E/S et les modules du système ont été conçus pour fonctionner en continu jusqu'à 55°C et ils fournissent des performances accrues jusqu'à 20°C.

Trinergy Cube 200 kW Core
Product Overview
Power Rating
200 kVA / 200 kW
Input Voltage
380 / 400 / 415 VAC
Output Voltage
380 / 400 / 415 VAC
Efficiency
up to 99% (Dynamic Online)
Wiring
3 ph + N + PE, 3 ph + PE
Interfaces/Ports
Interface Options
SNMP/Web, Modbus
Protocols
SNMP, Modbus, TCP/IP, Modbus RTU
Control Panel
Touch Screen Display
Operational Conditions
Operating Temperature
0°C to 55°C continuously

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Portugal Modifier
Vertiv Portugal
Beloura Office Park, Edificio 13, Piso 0-8, Quinta da Beloura Sintra Portugal
Domaines d’intérêt Produits: Uninterruptible Power Supplies (UPS), DC Power Systems, Industrial AC and DC Systems, Power Distribution, Thermal Management, Integrated Solutions, Outdoor Enclosures, Racks and Containment, Software, Monitoring, Control Room Infrastructure, Mobile Workstation, Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways

Ce site web utilise des cookies tiers, y compris des cookies de profilage, pour vous envoyer des publicités selon vos préférences. Si vous voulez en savoir plus ou refuser tout ou une partie des cookies, veuillez cliquer ici. En accédant à un élément/en cliquant sur l’un des liens sous cette bannière, vous acceptez l’utilisation des cookies.

Langue & Localisation