The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Liebert® ITA 5-20kVA

S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Telecom

Caractéristiques

Best-in-class Efficiency
Supports parallel operation up to 4 units N+X confi guration
Backup time can be prolonged through cascaded connection or use of large capacity battery bank
Outstanding energy-saving performance with more than 92% efficiency
Input power factor of up to 0.99 with high electric energy utility rate
Extra-wide input voltage / frequency range effectively reduces the discharging period of battery; thus, prolonging battery life
Compatible with single-phase and 3-phase input power
Optional strong charging capability effectively reduces battery recharging time
 
Highly Reliable
Double-conversion online design that ensures continuous power even when the mains AC fails
Supports N+X redundant mode up to 4 units for increased system reliability
DSP full-digital control with high output voltage precision
Uses state-of-the-art technology and components to withstand fl uctuation of input main voltage
Provides latest USB monitoring interface
Optional WEB / SNMP card for remote management
Available in standard and long backup for 4 to 8 hours runtime. External charger is also available
 
Best Total Cost
0.9 output power factor and can power 10-30% more load than other ordinary
UPS, suitable for latest server models (0.8 output power factor for 6KVA model)
Uses soft-wire parallel operation mode without the need for complex parallel subrack, allowing the user to save on system cost
High system effi ciency up to 94%, energy-saving and low operational cost
High power density allows the rack to have a smaller footprint
Standard two (2) years warranty for 5kVA and 6kVA models; one year warranty for 10, 16 and 20kVA models
 
The Liebert ITA Series is Ideally Suited for
Small computer rooms requiring long backup time (>30 minutes)
Branch offices
Servers
Network computers and peripherals
Storage device
VoIP 

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation