Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

ASI Liebert® EXL S1, 300-1250 kW

Liebert® EXL S1 assure une alimentation sécurisée tout en offrant une protection de charge de première catégorie et des économies d'énergie maximales pour les datacenters de moyenne à grande taille et pour les applications critiques. Le tout nouveau mode on line dynamique à haut rendement permet un rendement opérationnel allant jusqu’à 99 % sans avoir à sacrifier la disponibilité

Watch the Video Obtenir la brochure Runtime Tool
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Santé
  • Transport
Garantie: This product is approved by the ETL (Energy Technology List)

Sustainability Spotlight

  • Up to 99% operating efficiency in Dynamic Online mode, maximizing energy usage and minimizing losses, while still securing the critical load against grid events within IEC 62040-3 Class 1 limits.
  • Intelligent paralleling algorithms maximize efficiency on parallel installations.
  • Dynamic Grid Support capability allowing end users to support the integration of renewable energy sources.

Liebert® EXL S1 bénéficie d'une conception sans transformateur dotée d'une topologie IGBT complète à trois niveaux, offrant des fonctionnalités extraordinaires telles qu'un rendement en mode double conversion atteignant jusqu'à 97%, ainsi qu'un système de mise en parallèle intelligente afin d'optimiser l'efficacité à charge partielle, ce qui permet de réaliser des économies importantes sur les coûts d'exploitation. Le mode on line dynamique à haut rendement permet un rendement opérationnel allant jusqu’à 99 % sans avoir à sacrifier la disponibilité. En outre, sa densité électrique améliorée pour un encombrement minimal optimise la disponibilité de l'espace informatique et réduit les coûts associés.

Avantages

Rendement extraordinaire en mode double conversion jusqu'à 97% Mode on line dynamique pour une disponibilité maximale et jusqu’à 99% de rendement Rendement en mode Eco intelligent supérieur à 99% Possibilité de mise en parallèle intelligente qui optimise le rendement à charge partielle Puissance active maximisée à facteur de puissance 1 Encombrement minimal pour une utilisation optimale de l'espace Rétro-compatibilité avec l'ancienne génération 80-NET

Caractéristiques

Conception sans transformateur Topologie IGBT complète trois niveaux NPC2 Excellentes performances d'entrée
- FP > 0,99
- THDi < 3% Adaptation automatique de la puissance de sortie jusqu'à +10% Facteur de puissance de sortie jusqu’à 1 et symétrique par rapport à zéro Compatibilité électrique avec 3 et 4conducteurs Mise en parallèle possible jusqu'à 8 appareils Fonctions de mise en parallèle centralisée et distribuée Mise en parallèle intelligente Conforme aux normes sismiques Compatibilité native avec LIFETM

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement

Témoignages Clients

 Image
Datacenter / Colocation / Hébergement

Faites place à l’innovation avec l’onduleur Liebert EXL S1

Regardez cette courte vidéo sur les caractéristiques et les avantages du haute efficacité Liebert® EXL S1.

Partner Login

Langue & Localisation