The page you're viewing is for French (EMEA) region.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

ASI Liebert® EXL S1, 100-1200 kW

Liebert® EXL S1 assure une alimentation sécurisée tout en offrant une protection de charge de première catégorie et des économies d'énergie maximales pour les datacenters de moyenne à grande taille et pour les applications critiques. Le tout nouveau mode on line dynamique à haut rendement permet un rendement opérationnel allant jusqu’à 99 % sans avoir à sacrifier la disponibilité

Obtenir la brochure

Liebert® EXL S1 bénéficie d'une conception sans transformateur dotée d'une topologie IGBT complète à trois niveaux, offrant des fonctionnalités extraordinaires telles qu'un rendement en mode double conversion atteignant jusqu'à 97%, ainsi qu'un système de mise en parallèle intelligente afin d'optimiser l'efficacité à charge partielle, ce qui permet de réaliser des économies importantes sur les coûts d'exploitation. Le mode on line dynamique à haut rendement permet un rendement opérationnel allant jusqu’à 99 % sans avoir à sacrifier la disponibilité. En outre, sa densité électrique améliorée pour un encombrement minimal optimise la disponibilité de l'espace informatique et réduit les coûts associés.

Avantages

Rendement extraordinaire en mode double conversion jusqu'à 97 %
Mode on line dynamique pour une disponibilité maximale et jusqu’à 99 % de rendement
Rendement en mode Eco intelligent supérieur à 99 %
Possibilité de mise en parallèle intelligente qui optimise le rendement à charge partielle
Puissance active maximisée à facteur de puissance 1
Encombrement minimal pour une utilisation optimale de l'espace
Rétro-compatibilité avec l'ancienne génération 80-NET

Caractéristiques

Conception sans transformateur
Topologie IGBT complète trois niveaux NPC2
Excellentes performances d'entrée
- FP > 0,99
- THDi < 3 %
 Adaptation automatique de la puissance de sortie jusqu'à +10 %
Facteur de puissance de sortie jusqu’à 1 et symétrique par rapport à zéro
Compatibilité électrique avec 3 et 4 conducteurs
Mise en parallèle possible jusqu'à 8 appareils
Fonctions de mise en parallèle centralisée et distribuée
Mise en parallèle intelligente
Conforme aux normes sismiques 
Compatibilité native avec LIFETM 

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits

Afficher des contacts pour Virginia, 20149, USA Modifier
Vertiv (Liebert Services)
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement

Témoignages Clients

 Image
Datacenter / Colocation / Hébergement

Faites place à l’innovation avec l’onduleur Liebert EXL S1

Regardez cette courte vidéo sur les caractéristiques et les avantages du haute efficacité Liebert® EXL S1.

Connexion partenaire

Langue & Localisation