Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Liebert® NXL UPS, 400-800 kVA

The Liebert® NXL family guarantees efficient power protection for a wide range of mission- critical applications such as finance, healthcare, transportation, government, telecom, manufacturing and data centers.

Obtenir la brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking Financial and Insurance
  • Data CenterColocationHosting
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Transportation

Liebert® NXL is a transformer-based UPS that provides reliable power protection for high power applications. It offers excellent dynamic performance and flexibility, responding to all input conditions while maintaining high output power quality for critical loads

Avantages

Increased Availability
Liebert ActiveStar®Digital Signal Processor (DSP) controls
Redundant components: fans, power supplies, communications cards
Superior handling of present and future computer loads, up to 0.95 leading power factor without derating
High input fault current capability
Advanced touch screen user interface reduces risk of human error
Excellent dynamic performance
Generator and utility friendly with low current distortion
Optimized Total Cost of Ownership
Up to 94% operating efficiency in double conversion mode and up to 98% operating efficiency in Intelligent Eco-Mode operation
Front access for optimized installation and service
Compact cabinets optimize use of floorspace
Improved cable access resulting in faster installation
Inter-cabinet cabling requiring reduced  hard wiring 

Caractéristiques

True on-line double conversion topology
Advanced touch screen user interface
Superior overload and fault-clearing capability
High operating efficiency level
Intelligent paralleling control capability
Supports leading power factor loads without derating
Latest generation IGBTs
Output isolation transformer
Continuous duty static bypass switch
Power factor management and generator friendly operation
Compact footprint 

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
Partner Login

Langue & Localisation