Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv™ PowerSwitch 7000 Static Transfer Switch

Introducing a next-generation state of the art static transfer switch, Vertiv™ PowerSwitch 7000, with an innovative design and enhanced monitoring capability including waveform capture. For maximum availability applications, Vertiv™ PowerSwitch 7000 provides an automatic seamless transfer between your critical load and the outputs of two independent UPS systems in a dual-bus power configuration. If the primary UPS should fail, the switch will automatically transfer the loads to the alternate UPS.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Avantages clés
​Proven legacy technology, built on decades of global reliability and quality in critical power applications
Seamlessly transfer power without any load disruption
Advanced redundant components providing superior fault tolerance
Optimize data center space with a compact design
Easy serviceability with a true front access design
Gain accurate insights in power performance with waveform capture
Designed, manufactured and tested for global availability (CE, UL)
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

The Vertiv™ PowerSwitch 7000, a space-efficient and highly reliable next-generation static transfer switch, simplifies the protection of your critical equipment. It provides single cords with the reliability of dual cord power or adds redundancy to dual cord devices. This compact unit offers automatic switching between two different AC power sources and is available in 160A, 250A, 400A, and 630A systems, in both 60Hz and 50Hz, with multiple input voltages. Designed for dual-bus power applications, it combines fast switching, power isolation, monitoring, and grounding into a single, efficient package.

Avantages

Proven legacy technology with a track record of reliability
Highly reliable, fault-tolerant design with truly redundant controls and power supplies
Advanced waveform capture and monitoring capabilities in the static transfer switch enable rapid diagnosis of power quality events and up stream issues, enhancing system reliability and reducing maintenance cost
Compartmentalized true front-access design with hot-swappable components delivers simplified maintenance while maintaining continuous operation and reducing mean time to repair (MTTR)
Convection cooled design for ≤ 400A configured units to reduce component failures
The internal maintenance bypass enables servicing without interrupting power to critical loads
Designed with operator safety in mind, the bypass procedure is safeguarded by Kirk key interlocks, with the global HMI (GHMI) providing a step-by-step guided process to prevent operator errors
Space-efficient design with flexible top and bottom cable entry optimizes valuable data center floor space

Caractéristiques

Available in 160/250/400 and 630A ratings
Supports both 3P and 4P switching poles- 380/400/415V
Advanced controls with Remote Source Select and Transfer Inhibit
Can easily operate with load power factor from 0-1
Large intuitive 9-inch full-color touchscreen global HMI with power flow visualization along with real-time waveform captures during transfer events
RDU120 communications card for customer protocols such as Modbus TCP, SNMP, BACnet IP
Front-access, compartmentalized design for better serviceability
Top and bottom cable entry/exit with either copper/aluminum

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Domaines d’intérêt Produits: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Partner Login

Langue & Localisation