UU30009L
Vertiv PowerIT VP7UU0A0 est un PDU en rack vertical avec une entrée universelle prenant en charge les configurations d’alimentation AC courantes. Il dispose de (30) prises U-Lock C13 et (6) prises U-Lock C19 offrant une puissance électrique de 11kW. Cette unité peut prendre en charge une puissance d’entrée allant de 16A-48A et de 208V-415V en configurations monophasée et triphasée. Il contribue à simplifier le processus d’approvisionnement des rPDUs car les utilisateurs peuvent utiliser un modèle unique pour travailler avec différentes sources d’alimentation. Pour définir la configuration de l’alimentation d’entrée, choisissez le câble latéral de l’installation approprié (vendu séparément) pour installer le Vertiv PowerIT UPDU dans votre système réseau. Les prises U-Lock brevetées Vertiv aident à sécuriser les connexions des prises et à réduire le risque d’arrêt causé par une déconnexion accidentelle du cordon.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Banque, finance et assurance
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Enseignement
- Administration
- Santé
- Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
UU30009L
Vertiv PowerIT VP7UU0A0 est un PDU en rack vertical avec une entrée universelle prenant en charge les configurations d’alimentation AC courantes. Il dispose de (30) prises U-Lock C13 et (6) prises U-Lock C19 offrant une puissance électrique de 11kW. Cette unité peut prendre en charge une puissance d’entrée allant de 16A-48A et de 208V-415V en configurations monophasée et triphasée. Il contribue à simplifier le processus d’approvisionnement des rPDUs car les utilisateurs peuvent utiliser un modèle unique pour travailler avec différentes sources d’alimentation. Pour définir la configuration de l’alimentation d’entrée, choisissez le câble latéral de l’installation approprié (vendu séparément) pour installer le Vertiv PowerIT UPDU dans votre système réseau. Les prises U-Lock brevetées Vertiv aident à sécuriser les connexions des prises et à réduire le risque d’arrêt causé par une déconnexion accidentelle du cordon.
- Banque, finance et assurance
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Enseignement
- Administration
- Santé
- Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
Avantages
Caractéristiques
Caractéristiques
Les UPDU de Vertiv PowerIT sont disponibles en capacités de charge de puissance maximale de 11 Kw et 22 Kw, en mode vertical et horizontal, avec diverses combinaisons de prises et options de surveillance. Pour afficher la liste complète des modèles disponibles, consultez l’outil de sélection rPDU.
- Product Overview
- Capacité
- 11kW max
- Plage de tension d’entrée
- Defined by FSC
- Plage de tension de sortie
- Defined by FSC
- Options de sortie
- 30 U-Lock C13, 6 U-Lock C19
- Emplacement
- Rack
- Power Description
- Frequency
- 50/60Hz
- Operational Conditions
- Température de fonctionnement
- 60C
- Physical Characteristics
- Poids (kg)
- 27
- Largeur (mm)
- 2
- Profondeur (mm)
- 2.6
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.