Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

UPDU de Vertiv PowerIT, bandeau de prises universel

L’UPDU est un bandeau de prises en rack polyvalent, doté d’une entrée universelle et d’un câble latéral d’installation amovible (FSC, vendu séparément). L’UPDU prend en charge les configurations électriques AC courantes de 16 A à 60 A, et de 120 V à 415 V. Disponible en modèle basique et intelligent, avec surveillance avancée de l’alimentation à distance, surveillance environnementale et commutation au niveau de la sortie en option. L’UPDU simplifie les déploiements d’infrastructure IT critiques en permettant d’installer un modèle unique dans le monde entier.

Trouver un contact commercial Find My Rack PDU Obtenir le manuel
Avantages clés
  • UNIVERSAL PDU: The Vertiv™ PowerIT UPDU helps simplify the procurement process of rPDUs since users can use a single model model to work with different power sources. It supports input power of 16A-48A and 208V-415V in 1Phase and 3Phase configuration.
  • NEXT-GENERATION IMD: Easily see your data with the 128x128 high-contrast LCD. It has an internal orientation sensor that intelligently adjusts the screen based on horizontal or vertical installation.
  • SAFEGUARDS DATA: The enhanced security helps protect your data and operations. It features secure boot that utilizes a hardware-based trust anchor. It has a redundant power-sharing port that connects two IMDs in the rack and provides backup power.
  • Dual LISTED (UL/CE) & TAA-COMPLIANT: This Vertiv™ PowerIT rPDU is Dual Listed (UL/CE), TAA-compliant, and RoHS certified. It helps ensure smoother selection, procurement, and deployment process for those who are under the federal, state, and local governments.
  • 100% TESTED: All Vertiv™ PowerIT RPDUs are individually tested for functionality and reliability.
  • FIVE-YEAR WARRANTY: Vertiv™ PowerIT RPDU includes a standard five-year limited warranty.
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Enseignement
  • Administration
  • Santé
  • Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
Garantie: Les UPDU de Vertiv Geist sont livrés avec une garantie standard de trois ans qui est automatiquement étendue à cinq ans, si le produit est enregistré dans les 120 jours suivant son achat.
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

Les UPDU de Vertiv PowerIT sont disponibles en capacités de charge de puissance maximale de 11 Kw et 22 Kw, en mode vertical et horizontal, avec diverses combinaisons de prises et options de surveillance. Pour afficher la liste complète des modèles disponibles, consultez l’outil de sélection rPDU.

Aperçu des caractéristiques techniques de modèle
VP4UV0A2
22kW max   Variable   Variable   30 Combination Outlets C13/C19   Rack   2   2.5   21  
VP7UU0A2
11.0kW   230V-415V   Defined by FSC     Rack   2   2.6   27  
VP7UV0A3
22kW   230V-415V   Defined by FSC     Rack   2   2.6    
UU30009L
11kW max   Defined by FSC   Defined by FSC   30 U-Lock C13, 6 U-Lock C19   Rack   2   2.6   27  
UU30010L
22kW max   Defined by FSC   Defined by FSC   18 U-Lock C13, 12 U-Lock C19   Rack   2 in   2.6 in   25  
VP4UU0A1
11kW max   Variable   Variable   42 Combination Outlets C13/C19   Rack   2   2.25   22  

Avantages

L’entrée universelle permet aux utilisateurs d’utiliser un modèleUPDU unique avec diverses configurations de puissance d’entrée, pour simplifier la gestion des inventaires et faciliter des déploiements rapides dans le monde entier. Augmentez ou diminuez la capacité d’alimentation de l’UPDU en modifiant le FSC selon les besoins énergétiques fluctuants des équipements. Les modèles peuvent être mis à niveau ce qui permet aux utilisateurs de mettre à niveau l’appareil de surveillance remplaçable à chaud à la volée, pour exploiter de nouvelles technologies et répondre aux besoins changeants de l’entreprise. Redémarrer les sorties à distance pour remettre sous tension les équipements IT qui ne répondent plus, ou pour augmenter la disponibilité des équipements critiques en cas de coupure électrique via un contrôle au niveau de chaque sortie sur les modèles sélectionnés. Distribution électrique fiable avec des options de surveillance locales et distantes disponibles sur des modèles sélectionnés, pour accéder rapidement aux informations essentielles sur la consommation, évaluer les tendances et optimiser la disponibilité. Surveillez votre consommation d’énergie au niveau des sorties sur les unités sélectionnées, pour avoir une vue détaillée de la distribution électrique d’un équipement spécifique. Les fonctionnalités de surveillance de l’environnement disponibles sur des modèles sélectionnés permettent aux utilisateurs d’avoir leurs données d’infrastructure critique à portée de main. Les prises avec système de verrouillage en U disponibles sur des modèles sélectionnés sécurisent les câbles d’alimentation et évitent les déconnexions accidentelles. La fiabilité et les fonctionnalités de chaque unité sont testées à 100% pour garantir son bon fonctionnement. Garantie standard de 3ans étendue à 5ans en enregistrant le produit. Gagnez du temps et de l’argent en intégrant les PDU en rack de Vertiv PowerIT au VR Rack au préalable. Contactez votre représentant commercial local pour tout savoir.

Caractéristiques

L’entrée d’alimentation universelle s’adapte à n’importe quel câble latéral d’installation (FSC) géographiquement spécifique. Elle est conçue pour fonctionner avec des configurations d’entrée d’alimentation variables (définies par le FSC connecté). Le connecteur pivotant s’ajuste de 0à 90degrés pour faciliter l’acheminement du câble d’alimentation. La certification de conformité mondiale comprend: CertificationUL, marquage CE, RoHS de Chine, conformité à RoHS et marqueRCM (EMC uniquement). Niveau de température élevé 60°C pour les environnements à température élevée. Disponible en format rack vertical ou horizontal. Installation facile et rapide dans tous les racks ou armoires standard grâce aux supports de montage inclus. Options de configuration simples et pratiques pour les couleurs du châssis. ConformitéTAA.

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d’intérêt Produits: Distribution électrique, Surveillance
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Domaines d’intérêt Produits: Systèmes d’énergie DC, Distribution électrique, Armoires extérieures

Autres Ressources

 Image

Découvrir Vertiv Geist UPDU - L’alimentation en rack redéfinie

Vertiv Geist Universal Power Distribution Unit (UPDU) est un bandeau de prises en rack polyvalent et robuste, conçu avec une entrée d’alimentation universelle et un Facility Side Cable (FSC, câble latéral d’installation) amovible capable de répondre aux topologies d’alimentation AC courantes à travers le monde, allant de 16A à 60A, de 120V à 415V, avec des configurations d’alimentation monophasées et triphasées. L’UPDU et le FSC redéfinissent le PDU en rack en réduisant la complexité des déploiements d’infrastructure d’alimentation informatique. La conception universelle permet aux clients d’adopter une approche holistique concernant leur infrastructure informatique globale, ce qui permet ainsi l’achat, l’installation et l’acheminement d’un seul UPDU dans n’importe quelle installation partout dans le monde.

 Image

Evolutionary Change in Data Center Rack Power Distribution

Companies like Google, Amazon, and Microsoft have data centers regionally located around the globe. While this has advantages for regional services, it complicates deployment as power configurations are not universally standard.

Partner Login

Langue & Localisation