Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv PowerIT PDU en rack Monitoré

Les rPDU surveillés de Vertiv fournissent une visibilité essentielle de la consommation électrique, à la fois au niveau du rack et via un accès à distance, tout en assurant une distribution électrique fiable aux équipements IT critiques. Les rPDU surveillés sont disponibles dans différentes configurations électriques et modèles de prises.

Trouver un contact commercial Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Médias et divertissement
  • Construction et ingénierie
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Enseignement
  • Administration
  • Fabrication
  • Défense, aéronautique et missiles
  • Production d’énergie
  • Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
  • Services professionnels
  • Commerce de détail et de gros
  • Télécommunication
Garantie: Les rPDU Vertiv PowerIT sont livrés avec une garantie standard de trois ans qui est automatiquement et gratuitement étendue à cinq ans si le produit est enregistré dans les 120 jours suivant son achat.

Le PDU surveillé permet une mesure en temps réel de la consommation d'énergie et envoie des alertes via Email SNMP (tension, puissance réelle, puissance apparente, facteur de puissance, ampérage, kilowattheures du rack) via une interface web sécurisée. Le PDU fournit des indications précieuses qui permettent à l’utilisateur d’équilibrer les charges, d’évaluer les tendances de consommation, et et de garantir une disponibilité optimale.

Aperçu des caractéristiques techniques de modèle
VP4U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP4U60A1
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP4U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   '(36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP4U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   19  
VP4U62A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   19  
VP4UA0A1
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   '(36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   19  
VP6U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP6U60A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (48) Combination Outlet C13/C20   Vertical     3.8   3   25  
VP6U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C21   Vertical     3.8   3   22  
VP6U60A3
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C22   Vertical     2   2.6   22  
VP6U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   20  
VP6UA0A0
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   22  
VP4G7006
11.5kW (208V)   240V   240V   Hardwire: L1, L2/N, G            

Avantages

Distribution électrique fiable avec des options de surveillance locales et à distance pour accéder rapidement aux informations essentielles sur la consommation, évaluer les tendances et optimiser la disponibilité. Les capacités de surveillance permettent à l’utilisateur d’avoir toutes les données de ses infrastructures critiques à portée de main pour prévenir les défaillances et les indisponibilités liées à l’environnement. Modernisez votre appareil de surveillance remplaçable à chaud à la volée pour tirer parti des nouvelles technologies et répondre à vos besoins changeants sans avoir à remplacer des blocs multiprises entiers. Simplifiez l'équilibrage des circuits et des phases grâces aux différentes couleurs des prises. Surveillez votre consommation d'énergie au niveau des prises individuelles pour avoir une vue détaillée de la distribution électrique d’un équipement spécifique. Avec l’appli mobile Vertiv VLC, toutes vos données de consommation électrique sont à portée de main. La fiabilité et les fonctionnalités de chaque unité sont testées à 100% pour garantir son bon fonctionnement. Garantie standard de 3 ans étendue à 5 ans en enregistrant le produit.  

Caractéristiques

Appareil de surveillance évolutif et remplaçable à chaud. Surveillance de l’alimentation électrique locale et à distance avec une précision de +/- 1% (Normes ANSI & IEC). VLC (Visible Light Communication, ou Communication par lumière visible). Surveillance de l'environnement en ajoutant des capteurs optionnels. Niveau de température élevé 60°C, pour les environnements à température élevée. Modulable pour répondre à un large éventail d'exigences, avec de nombreuses configurations électriques ou modèles de prises disponibles. Installation facile et rapide dans tous les racks ou armoires standard grâce aux supports de montage inclus.

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d’intérêt Produits: Distribution électrique, Surveillance
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Domaines d’intérêt Produits: Systèmes d’énergie DC, Distribution électrique, Armoires extérieures
Partner Login

Langue & Localisation