Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv™ PowerIT Metered Rack PDU

Vertiv™ PowerIT Metered rack PDUs (rPDU) deliver reliable power to critical IT equipment within a rack or cabinet. Includes a local LED display to view real-time power data. Every unit is 100% tested for reliability and functionality.

Trouver un contact commercial Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Médias et divertissement
  • Chimie / Pétrochimie (hors pétrole & gaz)
  • Construction et ingénierie
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Enseignement
  • Administration
  • Santé
  • Services professionnels
  • Commerce de détail et de gros
Garantie: Vertiv™ PowerIT Metered Rack PDU comes with a standard five-year limited warranty.

Vertiv™ PowerIT Metered rack PDUs (rPDU) are available in a variety of electrical and receptacle configurations. Visit the rPDU Finder for a complete list of available Metered rPDUs.

Avantages

  • Reliable power distribution to critical IT equipment.
  • Avoid accidental overloads when deploying or moving critical server equipment with instant access to power consumption metrics on the local digital display.
  • Every unit is 100% tested for reliability and functionality to ensure units function as designed.
  • North American units are UL listed in accordance with common data center and insurance provider requirements.
  • Vertiv™ PowerIT Switched Rack PDU comes with a standard five-year limited warranty.
  • Save time and money by pre-integrating Vertiv™ PowerIT rPDUs with the VR Rack. Contact your local sales representative to get started.

Caractéristiques

  • The local LED display provides real-time power data for instant feedback when deploying or moving critical IT equipment.
  • Available in vertical and horizontal rackmount form factors.
  • Flexibility to meet a broad range of requirements, with a variety of electrical and receptacle configurations available.
  • Simple and quick installation in all standard racks or cabinets with included mounting brackets.
  • Simple and convenient configuration options for cord lengths and chassis colors.
  • TAA compliant.

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d’intérêt Produits: Distribution électrique, Surveillance
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Domaines d’intérêt Produits: Systèmes d’énergie DC, Distribution électrique, Armoires extérieures

Foire aux questions (FAQ)

Q
Can I add remote power monitoring to a Basic rPDU in the future?
A
Yes, the Metered Upgradeable rPDUs can be upgraded to have a remote power monitoring in the future by replacing the IMD or Interchangeable Monitoring Device.
Q
Can I upgrade the Metered Upgradeable unit without removing power from the unit?
A
Yes, the rPDU power can remain on during the removal and/or installation of the Interchangeable Monitoring Device.
Q
What local meter options are available?
A
Vertiv Geist standard Metered rPDUs are available with two local meter options. The Power Meter option scrolls through Power Factor, Amps, Volts and Watts. The Current Meter shows the current draw in Amps. Vertiv Geist Upgradeable Metered rPDUs come standard with a local meter displaying current only. With the use of the Vertiv rPDU Scanner application and VLC (Visual Light Communication) users can gather comprehensive power usage from a mobile device.
Partner Login

Langue & Localisation