VP6U60A0
The Vertiv PowerIT Monitored Outlet Level rPDU VP6U60A0 is an upgradeable, 60/63A, 240V, 0U, vertical rPDU with input and outlet level monitoring, 36 Combination C13/C19 outlets, and a 1P+N+E (IP44) plug providing 14.4kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M), as well as dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.
Produit enregistré dans votre tableau de bord
Vous venez d’enregistrer ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour enregistrer ce contenu
- Banque, finance et assurance
- Médias et divertissement
- Construction et ingénierie
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Enseignement
- Administration
- Fabrication
- Défense, aéronautique et missiles
- Production d’énergie
- Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
- Services professionnels
- Commerce de détail et de gros
- Télécommunication
VP6U60A0
The Vertiv PowerIT Monitored Outlet Level rPDU VP6U60A0 is an upgradeable, 60/63A, 240V, 0U, vertical rPDU with input and outlet level monitoring, 36 Combination C13/C19 outlets, and a 1P+N+E (IP44) plug providing 14.4kW power capacity. It has a hot-swappable Interchangeable Monitoring Device (IMD-5M), as well as dual gigabit ethernet ports to simplify multiple-PDU management.
- Banque, finance et assurance
- Médias et divertissement
- Construction et ingénierie
- Datacenter / Colocation / Hébergement
- Enseignement
- Administration
- Fabrication
- Défense, aéronautique et missiles
- Production d’énergie
- Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
- Services professionnels
- Commerce de détail et de gros
- Télécommunication
Avantages
Caractéristiques
Caractéristiques
Le PDU surveillé permet une mesure en temps réel de la consommation d'énergie et envoie des alertes via Email SNMP (tension, puissance réelle, puissance apparente, facteur de puissance, ampérage, kilowattheures du rack) via une interface web sécurisée. Le PDU fournit des indications précieuses qui permettent à l’utilisateur d’équilibrer les charges, d’évaluer les tendances de consommation, et et de garantir une disponibilité optimale.
- Product Overview
- Capacité
- 63A
- Plage de tension d’entrée
- 2P + E (IP44)
- Plage de tension de sortie
- 240V
- Options de sortie
- (36) Combination Outlet C13/C19
- Emplacement
- Vertical
- Physical Characteristics
- Poids (kg)
- 19
- Largeur (mm)
- 3.5
- Profondeur (mm)
- 2.6
* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.