Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv FSC, câble latéral d’installation

Le FSC est assorti avec l’entrée universelle sur l’UPDU de Vertiv . Le FSC existe dans les spécifications électriques AC mondiales courantes, de 16 A à 60 A, de 120 V à 415 V, avec des configurations monophasées et triphasées. La flexibilité offerte par l’UPDU et le FSC permet d’installer toute architecture de rack dans le monde entier, quelle que soit l’infrastructure énergétique sur site. Sélectionnez le FSC propre à la configuration de puissance locale pour alimenter l’UPDU. (UPDU vendu séparément)

Find My Rack PDU
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finance et assurance
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
  • Enseignement
  • Administration
  • Santé
  • Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
Garantie: Les Vertiv Geist FSC sont livrés avec une garantie standard de trois ans qui est automatiquement étendue à cinq ans, si le produit est enregistré dans les 120 jours suivant son achat.
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

Le Vertiv PowerIT FSC est disponible dans une large gamme de configurations d’alimentation électrique. Pour afficher la liste complète des modèles disponibles, consultez l’outil de sélection rPDU.

Aperçu des caractéristiques techniques de modèle
FSC3U001
16/20A   230/400V WYE   230V   Universal Connector   Plug Type: 3P+N+E (IP44)  
FSC1N001
30A   208V   208V   Universal Connector   Plug Type: L6-30P  
FSC3N003
30A   120/208V WYE   120V or 208V   Universal Connector   Plug Type: L21-30P  
FSC3U002
30/32A   230/400V WYE   230V   Universal Connector   Plug Type: 3P+N+E (IP44)  
FSC3N006
60A   208V Delta   208V   Universal Connector   Plug Type: 3P+E (IP67)  
FSC1U001
30/32A   230V   230V   Universal Connector   Plug Type: 2P+E (IP44)  

Avantages

  • Le FSC permet aux utilisateurs d’utiliser un modèle UPDU unique avec diverses configurations de puissance d’entrée pour simplifier la gestion des inventaires et faciliter les déploiements rapides dans le monde entier.
  • Simplifiez les implémentations d’infrastructure IT globale avec un seul modèle UPDU en utilisant des câbles d’alimentation selon les spécificités locales.
  • Augmentez ou diminuez la capacité d’alimentation de l’UPDU en modifiant le FSC selon les besoins énergétiques fluctuants des équipements.
  • La fiabilité et les fonctionnalités de chaque unité sont testées à 100 % pour garantir son bon fonctionnement.
  • Garantie standard de 3 ans étendue à 5 ans en enregistrant le produit.
  • Gagnez du temps et de l’argent en intégrant les PDU en rack de Vertiv PowerIT au VR Rack au préalable. Contactez votre représentant commercial local pour tout savoir.

Caractéristiques

  • Le FSC permet aux utilisateurs d’utiliser un modèle UPDU unique avec diverses configurations de puissance d’entrée pour simplifier la gestion des inventaires et faciliter les déploiements rapides dans le monde entier.
  • Simplifiez les implémentations d’infrastructure IT globale avec un seul modèle UPDU en utilisant des câbles d’alimentation selon les spécificités locales.
  • Augmentez ou diminuez la capacité d’alimentation de l’UPDU en modifiant le FSC selon les besoins énergétiques fluctuants des équipements.
  • La fiabilité et les fonctionnalités de chaque unité sont testées à 100 % pour garantir son bon fonctionnement.
  • Garantie standard de 3 ans étendue à 5 ans en enregistrant le produit.
  • Gagnez du temps et de l’argent en intégrant les PDU en rack de Vertiv au VR Rack au préalable. Contactez votre représentant commercial local pour tout savoir.

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d’intérêt Produits: Alimentations sans interruption (ASI), Distribution électrique, Thermal Management, Solutions intégrées, Racks et Confinement
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d’intérêt Produits: Distribution électrique, Surveillance
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Domaines d’intérêt Produits: Systèmes d’énergie DC, Distribution électrique, Armoires extérieures
Partner Login

Langue & Localisation