Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Famille de produit

Vertiv™ PowerDirect 7100 Energy - Solutions de gestion d'énergie en -48V DC

Le Vertiv™ PowerDirect 7100 Energy est la solution hybride pour la gestion d'énergie en -48V DC de quatrième génération de Vertiv, capable de gérer plusieurs sources d'énergie, notamment des générateurs et des panneaux solaires. Il offre un contrôle toujours actif pour une gestion fiable des ressources d’énergie et des investissements sur les sites raccordés au réseau, à réseau instable ou hors réseau. Équipé de convertisseurs solaires et de redresseurs Vertiv™ haute performance de 4300W, il contribue à protéger les charges et les batteries. Il permet également de prioriser les charges de service sans investir dans de grands systèmes de batteries. Il est disponible en différentes configurations – 500 A, 750 A et 1 000 A - pour vous aider à répondre à vos divers besoins en matière d'applications, de racks, d'armoires et d'activités.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel
Avantages clés
  • RÉDUCTION DES COÛTS ÉNERGÉTIQUES : Il utilise des redresseurs et des convertisseurs solaires haute performance de Vertiv pour réduire les pertes d'énergie et les dépenses d’exploitation.
  • INTÉGRATION FLEXIBLE DE L'ÉNERGIE : Il vous aide à réduire votre dépendance au réseau électrique et au carburant diesel en exploitant des panneaux solaires et d'autres sources d'énergie renouvelable.
  • DÉPLOIEMENT OPTIMISÉ : Les systèmes précâblés et intégrés en usine permettent une installation et une mise en service plus rapides en quelques semaines au lieu de plusieurs mois.
  • HAUTE FIABILITÉ ET DISPONIBILITÉ : Il fournit une sortie stable en -48V DC avec des composants remplaçables à chaud, permettant des performances fiables.
  • PERFORMANCES ÉVOLUTIVES : Les configurations modulaires de 500 A, 750 A et 1 000 A soutiennent différentes charges d'alimentation pour les applications critiques.

Ce système de gestion d'énergie hybride en -48V DC à haute densité est conçu pour les solutions de télécommunications, les réseaux de communication privés ou les installations commerciales.

Avantages

  • PERFORMANCES ÉVOLUTIVES : Grâce à des configurations modulaires de 500 A, 750 A et 1 000 A, il soutient différentes charges d'alimentation pour les applications critiques.
  • RÉDUCTION DES COÛTS ÉNERGÉTIQUES : Il réduit les pertes d'énergie et les dépenses d’exploitation grâce aux redresseurs et convertisseurs solaires haute performance de Vertiv.
  • INTÉGRATION FLEXIBLE DE L'ÉNERGIE : Il utilise des panneaux solaires et d’autres sources d’énergie renouvelables afin de réduire la dépendance du réseau électrique et du carburant diesel.
  • DÉPLOIEMENT OPTIMISÉ : Les systèmes précâblés et intégrés en usine permettent de réduire les délais d’installation et de mise en service à quelques semaines, diminuant les temps d’arrêt et accélérant le déploiement.
  • HAUTE FIABILITÉ ET DISPONIBILITÉ : Il offre une sortie stable en -48V DC avec des composants remplaçables à chaud pour des opérations ininterrompues et à haute performance.

Caractéristiques

  • LARGE PLAGE DE PUISSANCES : Il est disponible en modèles supportant 500 A, 750 A et 1 000 A, fournissant respectivement une puissance maximale de 26 kW, 39 kW et 52 kW.
  • DISTRIBUTION AVANCÉE : Il est conçu pour tout type de réseau avec une architecture qui prend en charge plusieurs sources d'alimentation, des LVD bi-stables et des disjoncteurs haute température de 2 A à 300 A.
  • PROTECTION SOLAIRE ROBUSTE : Il comprend un rack de protection des entrées solaires haute densité équipé de dispositifs de protection contre les surtensions et de disjoncteurs pour une intégration solaire sûre et fiable.
  • CONTRÔLE SYSTÈME INTELLIGENT : Son contrôleur M830B prend en charge les protocoles Modbus, SNMP et la télémétrie à distance pour une surveillance et une gestion transparentes.
  • PRISE EN CHARGE DE REDRESSEURS HAUTE PERFORMANCE : Il est compatible avec la gamme de redresseurs Vertiv™ 7100, offrant des puissances de sortie de 3 000 W à 4 350 W pour une distribution d'énergie évolutive.
  • CONNECTIVITÉ UNIVERSELLE : Il prend en charge les configurations de connecteurs universels pour les redresseurs et le Vertiv™ 4320 W MPPT solaire, simplifiant l'installation et l'intégration.
  • COMPATIBILITÉ AVEC LES ÉNERGIES HYBRIDES : Son port DC indépendant permet la prise en charge des éoliennes, des piles à combustible et des générateurs DC, ce qui le rend idéal pour les systèmes d'énergie hybrides.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Domaines d’intérêt Produits: Systèmes d’énergie DC, Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Domaines d’intérêt Produits: Systèmes d’énergie DC, Armoires extérieures
Partner Login

Langue & Localisation