Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Produit

Vertiv™ PowerBar Track

Le Vertiv™ PowerBar Track est un système de gaines à barres modulaire, à profil ouvert, avec une conception à double étage avec blocs de jonction et des puissance de 160A à 2500A. Il est conçu pour répondre aux exigences de haute puissance des racks informatique de data center pour les environnements d’IA et de calcul haute performance. Il s’adapte également aux exigences d’alimentation évolutives, offrant une distribution électrique fiable. Ses boîtiers de dérivation remplaçables à chaud permettent une installation sûre et flexible en tout point de la ligne, favorisant une intégration transparente dans n’importe quel agencement de data center. La conception compacte et efficace en énergie prend en charge la scalabilité, un déploiement simplifié et une distribution électrique continue, même lors des mises à niveau ou des reconfigurations. Le système est également conforme aux normes IEC 61439-6, offrant à la fois qualité et sécurité.

Obtenir la brochure
Avantages clés
  • HAUTE PUISSANCE ÉLECTRIQUE : Il optimise vos capacités de distribution électrique avec des puissances allant de 160A à 2500A, répondant à la demande de puissance croissante pour les charges de travail pilotées par l’IA et de haute performance.
  • SOLUTION SCALABLE ET FLEXIBLE : Elle est conçue pour tout type de data center, s’adaptant aux configurations de puissance évolutives et optimisant l’encombrement grâce à des options de déploiement en rack ou en faux-plancher.
  • PERFORMANCES FIABLES : Sa conception compacte et peu encombrante fournit une alimentation constante dans les environnements de haute densité sans compromettre l’efficacité ou la fiabilité.
  • EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : Il est disponible avec des conducteurs en cuivre haute densité et en aluminium à 55 % de conductivité, offrant des performances électriques supérieures tout en contribuant à réduire les coûts d’exploitation.
  • GAINE À BARRES À RAIL OUVERT HAUTE INTENSITÉ : Il propose de nouvelles puissances nominales grâce aux éclisses de raccordement multi-étages et aux blocs de jonction doubles, augmentant l’intensité admissible et améliorant les performances pour les applications à forte demande.
Adapté aux applications suivantes:
  • Datacenter / Colocation / Hébergement
Garantie: Ce produit comprend une garantie standard de 12 mois.

Avantages

  • DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE SIMPLIFIÉE : Il optimise l’espace et améliore l’efficacité électrique grâce à une gaine à barres à rail ouvert innovante de haute intensité.
  • DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE CONTINUE : Ses boîtiers de dérivation remplaçables à chaud s’adaptent de manière transparente aux besoins de puissance changeants sans perturber les charges critiques, soutenant des opérations commerciales continues.
  • CONCEPTION MODULAIRE : Il permet une expansion flexible en permettant d’ajouter des unités de dérivation n’importe où le long de la gaine à barres.
  • CONCEPTION MODULABLE : Il permet des reconfigurations de puissance et de connexion, offrant une optimisation et une adaptation transparentes au fil du temps avec un support externe minimal nécessaire.
  • SÉCURITÉ SUPÉRIEURE : Il est vérifié par la certification IP 2X et les normes IEC 61439-6, réduisant ainsi les besoins en main-d’œuvre tout en améliorant la protection et l’efficacité de l’installation.
  • DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE INTÉGRÉE : Il se connecte en toute transparence aux produits Vertiv™, notamment l’appareillage électrique et le tableau électrique Vertiv™ PowerBoard, en tant que composant central évolutif du portefeuille Vertiv 360AI.

Caractéristiques

  • GAINE À BARRES À DOUBLE ÉTAGE : Elle offre une capacité d’ampérage supérieure dans un encombrement compact, constituant une solution intelligente pour la distribution électrique à haute densité dans les environnements à espace restreint.
  • BOÎTIERS DE DÉRIVATION REMPLAÇABLES À CHAUD : Ils sont certifiés IP 2X pour une installation sécurisée n’importe où le long de la gaine à barres, optimisant la flexibilité, la sécurité et le retour sur investissement.
  • OPTION DE COMPTAGE AVANCÉ : Il permet la surveillance de l’alimentation en temps réel et l’intégration des données via des connexions Ethernet RJ45 par fiche pour une gestion plus intelligente du data center.
  • ENVELOPPE ALUMINIUM : Sa construction légère permet une installation et une manipulation plus rapides et plus faciles.
  • NORMES IEC 61439-6 : Il offre une sécurité, une fiabilité et des performances mondialement reconnues grâce à une vérification et des tests de conception rigoureux.
  • ​

Le Vertiv™ PowerBar Track est un système de gaines à barres conçu pour supporter un courant continu à 100 %, idéal pour les environnements informatiques pilotés par l'IA et haute performance. Il fournit une distribution électrique scalable, compacte et écoénergétique, avec un comptage avancé via des connexions Ethernet RJ45 enfichables pour une supervision et une intégration transparentes. Sa conception aérienne modulaire offre une flexibilité et une simplicité de déploiement, permettant des configurations personnalisables qui s’adaptent aux besoins évolutifs des data centers et des entreprises.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour USA Modifier
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Domaines d’intérêt Produits: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Domaines d’intérêt Produits: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Partner Login

Langue & Localisation