Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Produit

Vertiv™ PowerBar MPB

Vertiv™ PowerBar MPB is a 3 phase 5 wire system, totally encased, nonventilated, air insulated busbar designed to deliver the power to medium size loads. The range is available with copper or aluminum conductors with ratings from 160A – 1000A. r offers a range of tap off units to fit our Vertiv™ PowerBar MPB ranges for multiple applications. There are over 100 units in our standard range. Vertiv™ PowerBar MPB can also manufacture tap off units to suit any power distribution, metering, or control requirements.

Obtenir la brochure

Avantages

• MPB is a dual sided system with tap off box slots on both sides of the busbar system. This allows for greater flexibility in installation • MPB has a fully certified fire wall penetration barrier. This fire barrier offers a two-hour protection to critical supplies during an emergency • Vertiv™ PowerBar MPB can be connected to Vertiv™ PowerBar MPB to form a complete power distribution system • Low impedance sandwich design improves short circuit rating, reduces voltage drop and removes potential pathways for flame, smoke or gas to pass through the busbar system • The tap off slot cover prevents access to the contacts and protects from the entry of dirt, dust or moisture • The modular design of MPB allows it to be installed flat or on its edge depending on specific project requirements

Caractéristiques

• Up to 10 tap off points can be fitted per a standard 3m length constructed from either high density 99.99% conductivity copper, or high density 55% conductivity tinned aluminium. • MPB housing is constructed of a roll formed steel profile with a painted finish. • Tap off units are fitted with mechanical/electrical interlocks and an ‘earth first, break last’ safety feature. • Joint pack construction with double headed shear nuts for quick installation • 3 phase 5 wire system

Vertiv™ PowerBar MPB is a 3 phase 5 wire system, totally encased, nonventilated, air insulated busbar designed to deliver the power to medium size loads. The range is available with copper or aluminum conductors with ratings from 160A – 1000A. r offers a range of tap off units to fit our Vertiv™ PowerBar MPB ranges for multiple applications. There are over 100 units in our standard range. Vertiv™ PowerBar MPB can also manufacture tap off units to suit any power distribution, metering, or control requirements.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour USA Modifier
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Domaines d’intérêt Produits: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Domaines d’intérêt Produits: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Partner Login

Langue & Localisation