Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Produit

Vertiv™ PowerBar Cast Resin

Vertiv™ PowerBar Cast Resin is a 1000 Volt, IP68 rated maintenance free busbar system for use in outdoor applications. The conductor is totally encapsulated in a fire retardant, self-extinguishing and homogenous polymer concrete. Vertiv™ PowerBar Cast Resin ranges from 800A to 6300A and is available in multiple configurations including neutral, double neutral and earth.

Obtenir la brochure Obtenir le manuel

Avantages

• Maintenance free design reduces lifetime costs associated with the project. • Vertiv™ PowerBar Cast Resin can be connected directly to Vertiv™ PowerBar HPB through a specialised jointing system to form a complete power distribution system. • Bespoke shapes can be created to conform to the layout of any specific building i.e. to conform to an uneven wall, placement of pipes etc. • The low impedance design of CRPB with a minimum distance between each conductor reduces resistance to the current passing through which results in a low voltage drop.

Trouver votre Contact Région

Contacts Assistance Produits
Afficher des contacts pour USA Modifier
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Domaines d’intérêt Produits: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Domaines d’intérêt Produits: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Partner Login

Langue & Localisation