Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial

Une fiabilité inégalée pour la protection électrique.

Les environnements industriels évoluent avec davantage d’automatisation, de contrôle numérique et de systèmes connectés.

Ces changements apportent de nouvelles efficacités, tout en imposant des exigences environnementales, électriques et opérationnelles supplémentaires aux systèmes d’alimentation, notamment la nécessité de résister et de prendre en charge:

  • Des conditions d’exploitation difficiles
    La poussière, l’humidité, les températures extrêmes et les contaminants en suspension dans les sites industriels exigent des enveloppes conformes aux indices IP et une protection supplémentaire, telle que des circuits imprimés assemblés (PCB) avec revêtement conforme, afin de supporter un fonctionnement fiable à long terme.
  • Qualité de l’alimentation et contrôle harmoniques
    L’utilisation croissante de systèmes de contrôle, d’équipements d’automatisation et de charges de procédé augmente le contenu harmonique, nécessitant des systèmes électriques capables de gérer les harmoniques et de maintenir une qualité d’alimentation stable pour les équipements sensibles.
  • Haute disponibilité
    Les processus industriels critiques requièrent une disponibilité continue de l’alimentation électrique ainsi que des durées d'autonomie prolongées lors des perturbations ou pannes du réseau électrique.
  • Contraintes d’espace et d’agencement
    Des formats compacts avec une installation et une maintenance simplifiées sont essentielles dans les environnements industriels à espace restreint. maintenir
  • Exigences d’efficacité
    Une consommation d’énergie optimisée et des pertes électriques réduites contribuent à limiter la génération de chaleur, les besoins en refroidissement et les coûts d’exploitation à long terme sur la durée de vie du système.

Prêt à fonctionner dans les conditions les plus exigeantes?

Renseignez le formulaire ci-dessous et un responsable commercial Vertiv vous contactera afin d’échanger sur la manière dont l’ASI Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial peut prendre en charge vos opérations.

Une alimentation sans faille pour les environnements exigeants

S’appuyant sur une protection électrique reconnue, le Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial (6 à 200 kVA) est conçu pour soutenir la performance et la continuité des opérations dans des environnements industriels exigeants. Ses principales caractéristiques incluent:

Résiste aux conditions industrielles exigeantes

La protection IP42 standard et les circuits imprimés assemblés(PCBA) avec revêtement conforme contribuent à maintenir la durabilité dans des environnements poussiéreux, humides et à des températures ambiantes allant jusqu’à 50℃

Qualité de l’alimentation pour les charges industrielles sensibles

Un transformateur d’isolement optionnel permet une isolation galvanique et aide à réduire les harmoniques afin de protéger les équipements sensibles.

Installation et maintenance simplifiées

La conception avec accès frontal et l’architecture de bypass interne prennent en charge l’installation et la maintenance dans des espaces restreints.

Prêt pour l’intégration industrielle

Conçu pour s’intégrer facilement dans les environnements électriques industriels, en prenant en charge l’installation dans une variété de configurations de sites.

Performances validées pour un usage industriel

Testé et certifié pour supporter le fonctionnement dans diverses applications industrielles légères et conditions d’exploitation.

Blog

ASI industrielle vs ASI pour data center : pourquoi la différence est essentielle

Les conditions d’exploitation jouent un rôle déterminant dans la conception des systèmes de protection électrique pour un usage industriel. Découvrez comment les facteurs environnementaux et le comportement électrique influencent la conception des ASI industrielles.

Lire l’article complet

ALIMENTATION CRITIQUE

ASI Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial, 6 à 40k VA, (monophasée) 220V ou (triphasée) 400V

Conçu pour les environnements exigeants, ce système offre des configurations monophasées ou triphasées jusqu’à 200 kVA, avec un indice de protection IP42. Son format compact, sa accès frontal pour l’entretien, ses cartes électroniques avec vernis de protection et son transformateur intégré soutiennent un fonctionnement sûr et efficace dans des environnements industriels jusqu’à 50 °C.

Alimentez à travers les environnements les plus exigeants en toute confiance. Le Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial fournit une puissance de 6 à 40 k VA en monophasée (220V) ou de 10 à 40 k VA en triphasée (400V) pour maintenir le fonctionnement de vos processus critiques sans interruption. Conçu pour la fiabilité industrielle, il intègre une armoire classée IP42, un accès frontal complet et une empreinte compacte pour une installation et une maintenance sans effort.

En savoir plus

Prêt à fonctionner dans les conditions les plus exigeantes?

Les opérations industrielles exigent une protection électrique personnalisée continue. L’ASI Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial fournit une alimentation propre ininterrompue pour maintenir le fonctionnement de vos systèmes critiques, n’importe où dans le monde.

Contactez-nous

Partner Login

Langue & Localisation