Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Vertiv dévoile un système d’énergie CC haute efficacité conçu pour la croissance des réseaux de nouvelle génération dans la région EMEA

novembre 25, 2025

Le système d’énergie CC hybride Vertiv™ PowerDirect 7100 Energy fournit des performances fiables, prêtes pour les énergies alternatives, dans les environnements raccordés au réseau, à réseau instable ou hors réseau.

Rungis, France [25 Novembre 2025] – Vertiv (NYSE: VRT), leader mondial des infrastructures numériques critiques, a présenté le Vertiv™ PowerDirect 7100 Energy, un système d’énergie CC compatible hybride développé pour permettre aux opérateurs de télécommunications et edge de renforcer la fiabilité du réseau et d'accélérer leurs stratégies de transition énergétique. Le système fournit une alimentation évolutive avec des contrôles intelligents dans diverses conditions d'exploitation, des réseaux stables aux sites distants ou hors réseau, offrant aux opérateurs la flexibilité pour s'adapter aux nouvelles sources d'énergie et à la demande numérique croissante.

Désormais disponible en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), le Vertiv PowerDirect 7100 Energy délivre jusqu’à 52 kW d'alimentation CC 48 V évolutive et atteint jusqu'à 98 % d'efficacité. S’appuyant sur l'architecture hybride de quatrième génération de Vertiv, il intègre parfaitement les entrées du réseau, du générateur et des énergies alternatives telles que l'énergie solaire, éolienne ou les piles à combustible pour maintenir une alimentation continue là où la fiabilité du réseau est limitée.

Au cœur du système se trouvent les convertisseurs solaires Vertiv™ et les redresseurs modulaires Vertiv™, gérés par Vertiv™ NetSure™ Control Unit (NCU). Ensemble, ces composants permettent une gestion avancée de la charge, une surveillance à distance et une programmation énergétique pour maximiser les performances et prolonger la durée de vie des équipements.

"Le monde attend de l’efficacité énergétique et de la flexibilité avec la croissance des communications, comme la 5G et la connectivité edge", déclare Dave Wilson, Directeur des Solutions Hybrides Mondiales chez Vertiv. "Le Vertiv PowerDirect 7100 Energy offre aux opérateurs une plateforme unique et intelligente capable de s'adapter à toutes les conditions du réseau, fournissant une alimentation fiable tout en soutenant la transition vers des stratégies énergétiques plus propres et plus efficaces."

Conçu pour les environnements à espace restreint et difficiles, le Vertiv PowerDirect 7100 Energy est disponible en configurations 500 A, 750 A et 1 000 A pour les racks de télécommunications et de données edge. Une conception à accès frontal simplifie l'installation et la maintenance, tandis que la plage de température de fonctionnement de –40 °C à +65 °C soutient des performances fiables dans les sites isolés ou en extérieur.

Le Vertiv™ PowerDirect 7100 Energy élargit le portefeuille mondial de solutions d'alimentation CC Vertiv™ NetSure™ et de systèmes d'énergie hybrides dans son architecture complète de réseau d’alimentation. Combiné au refroidissement, à la gestion informatique et aux services de cycle de vie de Vertiv, il fournit une base robuste pour une infrastructure numérique efficace, fiable et prête pour l'avenir.

Pour plus d'informations sur le Vertiv PowerDirect 7100 Energy, visiter Vertiv.com

A propos de Vertiv

Vertiv (NYSE : VRT) propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour favoriser un fonctionnement optimal et sans interruption aux applications critiques de ses clients et capables d’évoluer au rythme de leurs besoins. Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des data centers, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège se situe à Westerville, dans l’Ohio, est implantée dans plus de 130 pays. Pour obtenir de plus amples informations et les dernières nouvelles et informations de Vertiv, veuillez consulter Vertiv.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives (« forward-looking statements ») telles que définies par le Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis, Section 27 du Securities Act, et Section 21E du Securities Exchange Act. Ces déclarations ne sont que des prédictions. Les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui figurent dans les déclarations prospectives énoncées dans le présent document. Les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par Vertiv auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment son dernier rapport annuel (formulaire 10-K) et tout rapport trimestriel ultérieur (formulaire 10-Q), pour prendre connaissance de ces facteurs de risque et d'autres facteurs importants concernant Vertiv et ses activités. Vertiv n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, et rejette expressément toute obligation de le faire.

Contact presse Vertiv :

Agence Yucatan

Morgan Camilotto / Jean-Alexis Bourgier

T : 01 53 63 27 27

E : vertiv@yucatan.fr

Partner Login

Langue & Localisation