Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Vertiv lance une nouvelle solution de Freecooling par évaporation avec un réfrigérant à faible PRG pour améliorer l'efficacité et réduire l'empreinte carbone des data centers dans la région EMEA

mars 25, 2025

Vertiv™ Liebert® EFC permet aux clients hyperscale et de colocation de passer facilement d'un mode de fonctionnement à l'autre pour un zéro gaspillage d'eau et une efficacité optimale

Rungis, France [March 25, 2025] – Vertiv (NYSE: VRT), fournisseur mondial de solutions d'infrastructure numérique critique et de continuité, annonce une mise à niveau importante de son portefeuille de produits de refroidissement avec la présentation de l'unité freecooling Vertiv™ Liebert® EFC de nouvelle génération avec un réfrigérant à faible PRG (potentiel de réchauffement global). Cette solution est conçue pour répondre à des normes environnementales strictes pour les applications de data centers, notamment la colocation et les services cloud. Elle  est maintenant disponible dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) avec des puissances allant de 150 à 450 kW.

Vertiv Liebert EFC combine les capacités de l'échange de chaleur indirect air-air et les principes de refroidissement par évaporation dans une seule unité. L'échangeur thermique innovant en polymère breveté et la nouvelle technologie de compresseur inverter à faible PRG améliorent considérablement l'efficacité annuelle jusqu'à 19 % par rapport aux technologies précédentes, permettant un pPUE (partial Power Usage Effectiveness) aussi faible que 1,05.

L'un des principaux avantages du Liebert® EFC est son extrême flexibilité. En fonction des conditions spécifiques au site, une fonctionnalité de contrôle de basculement direct permet aux utilisateurs de réduire de manière transparente et sécurisée la consommation de ressources critiques telles que l'électricité ou l'eau via des réglages logiciels, afin de profiter du mode freecooling. Cette flexibilité offre aux propriétaires de data centers la possibilité de réduire leur impact sur le climat tout en permettant un refroidissement continu, indépendamment des ressources spécifiques au site. Les modèles sont disponibles avec un système de secours complet à détente directe (DX) avec un condenseur à distance, pour fournir la totalité de la puissance frigorifique sans aucune exigence en eau - offrant ainsi une indépendance totale vis-à-vis de l'eau, sans affecter la fiabilité.

« Alors que les entreprises donnent la priorité aux stratégies de durabilité, les clients recherchent de plus en plus des solutions de refroidissement innovantes qui réduisent la consommation de ressources tout en offrant une flexibilité et une résilience opérationnelles », a déclaré Sam Bainborough, Vice-Président, Thermal Business EMEA chez Vertiv. « Le Liebert EFC, grâce à sa technologie brevetée qui change la donne, répond à ces besoins avec un système flexible qui offre une expérience entièrement nouvelle au client, en maximisant le temps d'utilisation du freecooling et en exploitant la puissance naturelle de l'évaporation. »

Le nouveau Liebert EFC est conforme aux réglementations et restrictions mondiales actuelles (règlementation UE F-Gas 2024/573 de l'UE et IPCC AR4), offrant une solution clé en main conçue pour l'évolutivité future, la facilité de maintenance et la durabilité. La conception en polymère offre une meilleure résistance à la corrosion et permet également une plus large plage de qualités d'eau pendant le fonctionnement par rapport à un échangeur thermique en aluminium. Au cœur de cette solution de pointe se trouve Vertiv™ Liebert® iCOM™ et ses algorithmes de régulation, qui gèrent les transitions automatiques entre les modes de fonctionnement les plus adaptés, permettant l'utilisation de la source de refroidissement préférée. Les régulations permettent également une coordination transparente des unités, ce qui leur permet de fonctionner comme un système unifié, améliorant la continuité et la fiabilité du refroidissement sans nécessiter un système de gestion des installations supplémentaire. 

Pour plus d'informations sur le Vertiv™ Liebert® EFC ou sur d'autres solutions Vertiv de gestion électrique et thermique, notamment les technologies de refroidissement liquide direct, à immersion (bientôt disponible en EMEA), à eau glacée, à détente directe, en périphérie du réseau et de régulation des systèmes, visitez Vertiv.com.

À propos de Vertiv :

Vertiv (NYSE : VRT) propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour favoriser un fonctionnement optimal et sans interruption aux applications critiques de ses clients et capables d’évoluer au rythme de leurs besoins. Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des data centers, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège se situe à Westerville, dans l’Ohio, est implantée dans plus de 130 pays. Pour obtenir de plus amples informations et les dernières nouvelles et informations de Vertiv, veuillez consulter Vertiv.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives (« forward-looking statements ») telles que définies par le Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis, Section 27 du Securities Act, et Section 21E du Securities Exchange Act. Ces déclarations ne sont que des prédictions. Les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui figurent dans les déclarations prospectives énoncées dans le présent document. Les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par Vertiv auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment son dernier rapport annuel (formulaire 10-K) et tout rapport trimestriel ultérieur (formulaire 10-Q), pour prendre connaissance de ces facteurs de risque et d'autres facteurs importants concernant Vertiv et ses activités. Vertiv n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, et rejette expressément toute obligation de le faire.

Contact presse Vertiv :

Agence Yucatan
Morgan Camilotto / Jean-Alexis Bourgier
T : 01 53 63 27 27
E : vertiv@yucatan.fr

Partner Login

Langue & Localisation