Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Vertiv présente une nouvelle solution d'infrastructure de refroidissement liquide modulaire pour répondre aux exigences de calcul haute densité en Amérique du Nord et en EMEA

janvier 14, 2026

La solution de refroidissement hybride évolutive, Vertiv™ MegaMod™ HDX, offre une puissance allant jusqu'à 10 MW et prend en charge des densités de rack de 50 kW à plus de 100 kW par baie.

RUNGIS, France [19 Janvier 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), leader mondial des infrastructures numériques critiques, a annoncé de nouvelles configurations du Vertiv™ MegaMod™ HDX, une solution d'infrastructure d'alimentation et de refroidissement liquide préfabriquée conçue pour les environnements informatiques haute densité, notamment les déploiements d'intelligence artificielle (IA) et de calcul haute performance (HPC). Les nouvelles configurations offrent aux opérateurs la flexibilité nécessaire pour prendre en charge l’augmentation rapide des exigences d’alimentation et de refroidissement, tout en optimisant l'espace et la vitesse de déploiement. Les modèles sont disponibles dans le monde entier.

Vertiv MegaMod HDX intègre le refroidissement liquide direct-to-chip avec des architectures refroidies par air pour répondre aux exigences thermiques intenses des charges de travail IA, soutenant les environnements d'IA de type pod et les clusters GPU avancés. La nouvelle solution compacte a une hauteur de module standard et un maximum de 13 racks et une puissance électrique allant jusqu'à 1,25 MW ; la solution combo a une conception à hauteur étendue et un maximum de 144 racks, prenant en charge des puissances électrique allant jusqu'à 10 MW. Les deux peuvent prendre en charge des densités de rack de 50 kW jusqu'à plus de 100 kW par rack. Les architectures de refroidissement hybride intègrent le refroidissement liquide direct-to-chip avec le refroidissement par air pour une gestion thermique haute densité efficace, tandis que les conceptions modulaires préfabriquées permettent un déploiement accéléré et donnent aux clients la possibilité d'adapter leurs data centers à mesure que la demande augmente.

“Les charges de travail d'IA d'aujourd'hui exigent des solutions de refroidissement qui vont au-delà des approches traditionnelles. Grâce au Vertiv MegaMod HDX disponible dans des configurations de solution compacte et combo, les entreprises peuvent adapter les exigences de leur installation tout en prenant en charge les environnements haute densité refroidis par liquide à l’échelle. Nos conceptions offrent ce dont les data centers ont le plus besoin – une performance fiable, une efficacité opérationnelle et la capacité de faire évoluer leur infrastructure IA en toute confiance”, a déclaré Viktor Petik, Vice-Président Senior, Solutions d’Infrastructures chez Vertiv.

Les modèles Vertiv MegaMod HDX sont dotés d’une architecture de refroidissement hybride innovante, combinant le refroidissement liquide direct-to-chip avec des systèmes à air adaptables au sein d’un module préfabriqué entièrement intégré. Les solutions intègrent une architecture électrique redondante distribuée permettant un fonctionnement continu même en cas de défaillance d’un module. De plus, le système de secours thermique à réservoir tampon permet aux clusters GPU de maintenir des opérations stables pendant la maintenance ou les transitions de charge. Cette conception intégrée en usine permet une précision reproductible lors du déploiement tout en offrant une certitude des coûts pour la planification et la mise à l’échelle de l'infrastructure d'IA.

Cette conception préfabriquée, combinée à des composants intégrés et entièrement testés en usine ainsi qu’au réseau de service mondial de Vertiv, fournit un accompagnement de bout en bout fiable.

Le vaste portefeuille de solutions d'alimentation, de refroidissement et de gestion informatique de Vertiv prend en charge un large éventail d'architectures de data center, permettant aux clients de répondre aux exigences de densité croissantes avec une infrastructure évolutive et haute performance. Les deux configurations s'appuient sur ce portefeuille plus large, notamment l'alimentation sans interruption (ASI) Vertiv™ Liebert® APM2, l'unité de distribution de liquide de refroidissement Vertiv™ CoolChip CDU, le système de gaine à barre Vertiv™ PowerBar et la surveillance d'infrastructure Vertiv™ Unify.

Vertiv offre également une infrastructure de baie informatique conçue pour accueillir et prendre en charge de manière transparente les systèmes informatiques, notamment les racks Vertiv™ et les racks conformes OCP Vertiv™, les portes arrière froides Vertiv™ CoolLoop RDHx, le CDU en rack Vertiv™ CoolChip, les unités de distribution électriques en rack Vertiv™, le système d'alimentation CC en rack Vertiv™ PowerDirect et les Vertiv™ CoolChip Fluid Network Rack Manifolds.

Pour plus d'informations sur le Vertiv MegaMod HDX, visitez Vertiv.com.

À propos de Vertiv

Vertiv (NYSE : VRT) propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour favoriser un fonctionnement optimal et sans interruption aux applications critiques de ses clients et capables d’évoluer au rythme de leurs besoins. Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des data centers, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège se situe à Westerville, dans l’Ohio, est implantée dans plus de 130 pays. Pour obtenir de plus amples informations et les dernières nouvelles et informations de Vertiv, veuillez consulter Vertiv.com.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives (« forward-looking statements ») telles que définies par le Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, Section 27 du Securities Act, et Section 21E du Securities Exchange Act. Ces déclarations ne sont que des prédictions. Les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui figurent dans les déclarations prospectives énoncées dans le présent document. Les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par Vertiv auprès de la « Securities and Exchange Commission », notamment son dernier rapport annuel (formulaire 10-K) et tout rapport trimestriel ultérieur (formulaire 10-Q), pour prendre connaissance de ces facteurs de risque et d'autres facteurs importants concernant Vertiv et ses activités. Vertiv n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, et rejette expressément toute obligation de le faire.

CONTACT PRESSE VERTIV

Agence Yucatan

Morgan Camilotto / Jean-Alexis Bourgier

T : 01 53 63 27 27

E : vertiv@yucatan.fr

Articles associés

Partner Login

Langue & Localisation