L’alimentation sans interruption (ASI) Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial offre une protection électrique fiable pour les opérations critiques dans les environnements industriels exigeants
Rungis, FRANCE [10 Mars 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), leader mondial des infrastructures numériques critiques, a annoncé le système d’alimentation sans interruption (ASI) Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial, conçue pour fournir une protection électrique fiable pour les marchés commerciaux et industriels (C&I). La solution prend en charge les opérations de divers secteurs, notamment la fabrication, le transport, le pétrole et le gaz, les produits pharmaceutiques, l’agroalimentaire, l'emballage et la métallurgie.
“Les environnements industriels peuvent être confrontés à une instabilité électrique, des températures élevées et des contaminants atmosphériques auxquels les systèmes ASI traditionnels ne sont pas conçus pour résister,” a déclaré Greg Funk, vice-président des convertisseurs de puissance modulaires chez Vertiv. “Le Vertiv PowerUPS 6000 Industrial est spécialement conçu pour les applications de l'Industrie 4.0, offrant des performances fiables dans des environnements exigeants qui peuvent entraîner des fluctuations de puissance et des conditions difficiles dans les ateliers de fabrication, les raffineries et les lignes de production.”

Le Vertiv PowerUPS 6000 Industrial dispose d’un indice de protection IP42, indiquant qu'il est conçu pour résister à la poussière, à l’humidité et à des températures ambiantes allant jusqu’à 50 °C. L’ASI protège les systèmes de contrôle industriels critiques tels que les PLCs et les systèmes SCADA, les équipements de réseau industriel et l'automatisation des lignes de production, aidant à maintenir la continuité opérationnelle dans les applications où la fiabilité électrique est essentielle.
L’ASI dispose d’un encombrement compact, permettant l’installation dans des environnements à espace restreint. De plus, l’ASI prend en charge l'installation et le fonctionnement en utilisant uniquement l'accès par l’avant, simplifiant le déploiement, la maintenance et l’entretien. Conçu pour l'efficacité énergétique et la fiabilité opérationnelle, l’ASI Vertiv PowerUPS 6000 Industrial atteint jusqu’à 97% de rendement en mode double conversion et 99% en mode ECO, avec une compatibilité pour les armoires batteries plomb-étanche (VRLA), Nickel-Cadmium (Ni-Cd) et Lithium-Ion (Li-ion) afin de répondre à divers besoins d’autonomie. Le système gère les fluctuations de tension du réseau industriel grâce à une large plage de tension d'entrée (-40% à +25%) et fournit une alimentation conditionnée à faible taux de distorsion harmonique, réduisant ainsi les contraintes sur l'infrastructure en amont. Les capacités de mise en parallèle prennent en charge l'extension de puissance et la redondance, tandis que les cartes de circuits imprimés assemblées (PCBA) dotées d’un vernis de tropicalisation offrent une résistance améliorée à la poussière, à l'humidité et à la corrosion. Certifié selon les normes européennes EN 50121 et EN 50171, le système est conçu pour les applications industrielles critiques.
Pour plus d’informations sur le Vertiv™ PowerUPS 6000 Industrial, ou sur les solutions de bout-en-bout de gestion électrique et de refroidissement de Vertiv et le portefeuille étendu de Vertiv pour l'IA et les charges de travail à haute densité, visiter Vertiv.com.
À propos de Vertiv
Vertiv (NYSE : VRT) propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour favoriser un fonctionnement optimal et sans interruption aux applications critiques de ses clients et capables d’évoluer au rythme de leurs besoins. Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des data centers, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège se situe à Westerville, dans l’Ohio, est implantée dans plus de 130 pays. Pour obtenir de plus amples informations et les dernières nouvelles et informations de Vertiv, veuillez consulter Vertiv.com.
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives (« forward-looking statements ») telles que définies par le Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, Section 27 du Securities Act, et Section 21E du Securities Exchange Act. Ces déclarations ne sont que des prédictions. Les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui figurent dans les déclarations prospectives énoncées dans le présent document. Les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par Vertiv auprès de la « Securities and Exchange Commission », notamment son dernier rapport annuel (formulaire 10-K) et tout rapport trimestriel ultérieur (formulaire 10-Q), pour prendre connaissance de ces facteurs de risque et d'autres facteurs importants concernant Vertiv et ses activités. Vertiv n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, et rejette expressément toute obligation de le faire.
Contact presse Vertiv
Morgan Camilotto / Jean-Alexis Bourgier
T: 01 53 63 27 32
E: vertiv@yucatan.fr