Vertiv™ PowerUPS 200 Series est un système d'alimentation sans interruption riche en fonctionnalités pour plusieurs appareils avec une protection renforcée contre les pertes de courant et l'instabilité de tension, maintenant disponible en EMEA
Rungis, FRANCE [2 Février 2026] – Vertiv (NYSE: VRT), leader mondial des infrastructures numériques critiques, a présenté une nouvelle génération de systèmes d’alimentation sans interruption (onduleurs) compacts pour les maisons et les espaces de travail connectés. La famille Vertiv™ PowerUPS 200, disponible en puissances de 600 à 2 200 VA, combine une conception modern avec une ergonomie améliorée pour les stations de travail, les systèmes de terminaux de point de vente (TPV), les consoles de jeu, les appareils connectés et les installations de divertissement domestique. Maintenance disponible en Europe, au Moyen Orient et en Afrique (EMEA), cette série élargit le portefeuille d’onduleurs monophasés de Vertiv pour les environnements domestiques, les bureaux et les commerces de détail.
« Alors que la demande numérique s'accélère, les utilisateurs recherchent de plus en plus des solutions d'alimentation fiables, sans complexité opérationnelle », déclare Giuseppe Leto, Senior Director, IT Systems pour Vertiv en EMEA. “La famille Vertiv PowerUPS 200 combine une solide expertise en ingénierie avec une conception intuitive adaptée aux espaces modernes où les personnes vivent et travaillent aujourd’hui. »
Conçues pour la facilité d'utilisation et la fiabilité au quotidien, les gammes Vertiv™ PowerUPS 200 Standard Line Interactive Series (230V) et Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line Interactive Series (230 V) comprennent des avantages pratiques qui rendent la protection électrique plus simple et plu conviviale . Parmi les fonctionnalités les plus notables figurent les batteries remplaçables par l’utilisateur, qui permettent aux utilisateurs de prolonger la durée de vie du produit en toute sécurité et une interface intuitive dotée de voyants LED d’autonomie sur les modèles Vertiv PowerUPS 200 Essential Line Interactive Series, ainsi qu’un écran LCD couleur sur les modèles Vertiv PowerUPS 200 Standard Line Interactive Series pour une visibilité claire de l’état du système.
Les modèles 1 000 VA et plus comprennent des ports de charge USB Type-A et Type-C, fournissant une alimentation pratique pour les appareils mobiles et connectés. La nouvelle conception intègre également des détails tells qu’un bouton de mise en sourdine dédié pour la gestion des alarmes et un emballage recyclable , complétant les fonctionnalités de performance reconnues notamment la régulation automatique de tension (AVR) pour une sortie stable et une conception interne optimisée pour des performances constantes sur une large plage de tension.
Les Vertiv™ PowerUPS 200 Essential Line Interactive Series (230 V) et Vertiv™ PowerUPS 200 Standard Line Interactive Series (230 V) inclus des modèles avec jusqu’à huit prises de sortie au total, selon la configuration. Les dimensions compactes et l’emballage recyclable les rendent adaptés aux espaces de travail modernes, tandis que la garantie de deux ans (Gamme Essential) et la garantie de trois ans (Gamme Standard), comprenant la couverture de la batterie, offre une confiance supplémentaire pour les utilisateurs.
La gamme Vertiv PowerUPS 200 renouvelle le portefeuille des onduleurs monophasés de bureau de Vertiv, offrant une protection électrique fiable et efficace et pour les environnements domestiques, de bureaux et d’informatique de petite taille. Ensemble avec les modèles de réseau telles que les onduleurs Vertiv™ Edge Line-Interactive et Vertiv™ Liebert® GXT5, les gammes font partie de l’écosystème de gestion électrique complet de Vertiv, soutenant des opérations numériques prêtes pour l’avenir.
Pour plus d’informations sur les gammes Vertiv PowerUPS 200, visiter Vertiv.com.
À propos de Vertiv
Vertiv (NYSE : VRT) propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour favoriser un fonctionnement optimal et sans interruption aux applications critiques de ses clients et capables d’évoluer au rythme de leurs besoins. Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des data centers, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège se situe à Westerville, dans l’Ohio, est implantée dans plus de 130 pays. Pour obtenir de plus amples informations et les dernières nouvelles et informations de Vertiv, veuillez consulter Vertiv.com.
Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives (« forward-looking statements ») telles que définies par le Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, Section 27 du Securities Act, et Section 21E du Securities Exchange Act. Ces déclarations ne sont que des prédictions. Les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui figurent dans les déclarations prospectives énoncées dans le présent document. Les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par Vertiv auprès de la « Securities and Exchange Commission », notamment son dernier rapport annuel (formulaire 10-K) et tout rapport trimestriel ultérieur (formulaire 10-Q), pour prendre connaissance de ces facteurs de risque et d'autres facteurs importants concernant Vertiv et ses activités. Vertiv n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, et rejette expressément toute obligation de le faire.
Contact presse Vertiv
Agence Yucatan
Morgan Camilotto / Jean-Alexis Bourgier
T: 01 53 63 27 32
E: vertiv@yucatan.fr