Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Vertiv SmartMod™ et Power Module permettent le déploiement rapide de datacenters et de systèmes d'alimentation sur-mesure et prêts-à-l‘emploi

Rungis, France [21 janvier 2019] - Vertiv, fournisseur de solutions et de services dans la gestion de l'énergie, le refroidissement et l'infrastructure IT pour les datacenters, les réseaux de communication et les installations commerciales et industrielles,  étend les fonctionnalités de ses datacenters modulaires, avec deux gammes de produits conçues pour offrir aux clients encore plus de simplicité, d'efficacité et d'agilité lors du déploiement de datacenters, du cœur à la périphérie de réseau. Vertiv SmartMod™, SmartMod MAX et Power Module sont disponibles dès aujourd’hui en zone EMEA.

Vertiv SmartMod™ et SmartMod MAX

Vertiv SmartMod est une gamme de produits préfabriqués modulaires clés-en-main (prefabricated modular, PFM), facilement configurables et entièrement autonomes, permettant d’augmenter rapidement la capacité des datacenters grâce à un déploiement qui nécessite moins de travail d’installation sur site par rapport à une installation traditionnelle. Cette approche « plug and play » offre non seulement l'avantage de réduire considérablement le temps de préparation avant la mise en service (seulement quelques jours contre plusieurs semaines ou mois), mais également de réduire le risque de dysfonctionnements, les composants étant pré-intégrés et pré-testés, avant d’arriver sur le site. Grâce à sa structure préfabriquée et intégrée, SmartMod limite en outre les modifications additionnelles sur site et les coûts potentiels associés. Les activités de maintenance et d’exploitation se trouvent par ailleurs simplifiées par l’homogénéité de l’infrastructure, même en cas d’installations ou de sites multiples.

SmartMod est disponible en différentes configurations de 2 à 12 racks (600 mm ou 800 mm) d’une puissance maximale de 90 kW et d’une architecture redondante jusqu'à 2N. Plusieurs options d’alimentation sont également proposées, et notamment l’onduleur Liebert® APM avec diverses durées d’autonomies, et le niveau de redondance électrique, du refroidissement, dont le refroidissement en rangée Liebert CRV. Pour des besoins de puissance plus importante, Vertiv SmartMod MAX est en mesure de soutenir une charge pouvant atteindre 180 kW et 24 racks.

Vertiv Power Module

Outre le SmartMod, conçu pour héberger les équipements informatiques dans un système entièrement autonome, Vertiv lance également Power Module, une offre comprenant une infrastructure électrique clés-en-main. L’enceinte extérieure du Power Module, résistant aux intempéries et facilement transportable, protège les composants internes, dont l’ASI Liebert® EXL S1 haute performance et ses batteries. De plus, son système de refroidissement Liebert PDX assure à l'équipement des conditions de fonctionnement optimales, prolongeant ainsi sa durée de vie. Comme le SmartMod, le Power Module est équipé d'un condenseur extérieur à microcanaux Liebert MC pré-intégré. Il n'est donc pas nécessaire d'installer sur place un système de refroidissement externe et le délai entre la livraison et la mise en service des systèmes est réduit.

Power Module est conçu pour être déployé dans des installations nouvelles ou dans des installations existantes qui demandent une possibilité d’augmenter la distribution à la fois simple, rapide et flexible de même que la résilience. Le module peut être déployé à l'extérieur d'une installation existante, de façon à éviter d’occuper de l'espace intérieur au sol, très coûteux et le réserver au matériel informatique. Il est aussi modulable à chaud, afin d’augmenter les capacités par simple ajout d'unités supplémentaires ou d'onduleurs modulaires en interne, sans devoir débrancher les charges critiques.

Power Module existe sous forme d’un système d'une puissance nominale allant jusqu'à 600 kVA secouru par ASI pour les systèmes modulaires et évolutifs et jusqu'à 1200 kVA pour les systèmes unitaires.

Croissance modulaire

Vertiv SmartMod et Power Module sont conçus pour répondre à la demande croissante des clients pour de nouveaux formats de datacenters préfabriqués modulaires (PFM) qui viennent compléter, et dans certains cas remplacer entièrement, les installations traditionnelles.

« On assiste à une demande croissante pour des infrastructures des datacenters agiles - en termes d'espace et de puissance - qui peuvent être déployées rapidement, selon une conception uniforme, partout dans le monde », explique Viktor Petik, vice-président Global Solutions chez Vertiv en EMEA. « Avec SmartMod et Power Module, Vertiv s'appuie sur son expérience éprouvée dans la conception de datacenters modulaires sur-mesure pour des clients du monde entier pour proposer ce renforcement capacitaire en y ajoutant les avantages de la standardisation, la maîtrise des coûts et une expérience utilisateur homogène. »

Selon les analystes du cabinet 451 Research, le marché des datacenters PFM devrait croître de 14,4 % d’ici cinq ans, et atteindre 4,4 milliards de dollars. « La méthodologie PFM devient le moyen le plus courant d’étendre, en mode clés-en-main, les capacités de datacenters et leurs installations vitales. Totalement industrialisée, elle présente des avantages évidents en termes de contrôle qualité, de rapidité d'installation et de d’homogénéité de fabrication », explique Daniel Bizo, analyste principal chez 451 Research. « Vertiv a fait ses preuves en tant que fournisseur de datacenters PFM sur-mesure, et SmartMod et Power Module répondent parfaitement à la demande croissante d'infrastructures de datacenters fiables et efficaces, quelle que soit leur taille. »

Pour plus d'informations sur les solutions Vertiv, y compris Vertiv Power Module, SmartMod et SmartMod MAX, visitez le site : www.VertivCo.com/Solutions-FR.

À propos de Vertiv

Vertiv propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour garantir à ses clients un fonctionnement optimal et sans interruption de leurs applications critiques, et capables d'évoluer au rythme de leurs besoins. Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des datacenters, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l'énergie, le refroidissement et l'infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège social est situé à Columbus, Ohio, USA, est présent dans plus de 130 pays avec 20 000 collaborateurs. Pour plus d'informations, les dernières actualités et contenus de Vertiv, visitez : VertivCo.fr.

Contacts presse
Agence YUCATAN
Nevena Jovic & Caroline Prince
Tel 01 53 63 27 27
vertiv@yucatan.fr

Télécharger les illustrations
Partner Login

Langue & Localisation