Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Pourquoi les tableaux d’alimentation à distance standard pourraient convenir à votre datacenter

Arturo Di Filippi •

Le système de distribution électrique à distance Vertiv™ Liebert® RXA répond aux besoins clés des équipes de datacenter en matière d’activité et de technologie.

Pour les équipes de datacenter, la croissance est bonne. Les modèles de travail hybrides et les activités numériques alimentent la croissance rapide du marché des datacenters dans le monde entier. Hyperscalers, équipes internes de datacenter d’entreprise et fournisseurs de colocation s’empressent tous de répondre à la demande numérique accrue en construisant ou en louant de nouveaux espaces.

Entre 2020 et 2025, le secteur de la colocation à lui seul ajoutera près de 2 000 MW en nouvelles capacités de datacenter chaque année à l’échelle mondiale, le marché de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique (EMEA) devant occuper 27% de cet espace.

En conséquence, les équipes chargées des datacenters, des sites et de l’IT reconsidèrent l’agencement de l’espace au sol des datacenters, ainsi que la conception des architectures IT et de distribution électrique en vue de répondre aux exigences opérationnelles et techniques émergentes. Dans notre livre blanc, Choisir la meilleure solution de distribution électrique pour votre datacenter, nous nous concentrons sur les tendances clés du marché et discutons de la meilleure façon de les adresser avec un système de distribution électrique à distance flexible et pouvant être déployé de manière uniforme dans les sites et qui soit facilement adaptable sur l’ensemble des réseaux de datacenter et zones géographiques. Parmi ces tendances :

Maintenir une disponibilité continue

Les entreprises numériques ont besoin de disposer d’une connectivité et d’une disponibilité constantes des ressources informatiques afin de garantir une productivité élevée des employés ainsi qu’une expérience client exceptionnelle. Néanmoins, les problèmes de gestion de l’alimentation sur site représentent encore une panne d’électricité sur trois à l’échelle mondiale. C’est la raison pour laquelle les opérateurs de datacenter européens intègrent de plus en plus la redondance dans leur modèle, avec des alimentations électriques doubles, des onduleurs redondants (ASI) et une conception de distribution électrique à deux niveaux. Dans le passé, beaucoup se sont tournés vers des tableaux d’alimentation à distance sur mesure afin de répondre aux besoins de distribution électrique. Pour autant, les solutions standardisées fournissent aux équipes de données des avantages opérationnels et technologiques convaincants qu’elles voudront probablement exploiter à mesure que la demande en ressources informatiques continue de s’accroître.

Garantir la rapidité du déploiement

Les équipes de datacenter souhaitent pouvoir installer rapidement de l’équipement dans les nouveaux espaces, aussi les fabricants ont répondu. Les fournisseurs ont raccourci le délai d’approvisionnement d’un nouveau datacenter de grande taille de 20 MW à seulement neuf ou dix mois, voire six mois. Tous ces nouveaux sites auront besoin de systèmes de distribution électrique efficaces, tandis que les datacenters existants moderniseront également leur équipement chaque année. Des tableaux d’alimentation à distance sur mesure fournissent une distribution électrique haute densité, mais nécessitent de longs délais pour la planification et l’installation. Ils doivent également être certifiés sur site par des intégrateurs système.

Le Vertiv™ Liebert® RXA, disponible en capacité de 250 et 400 ampères, est une solution standardisée qui permet un déploiement rapide et rationalisé. Il fournit un configurateur de tableau d’alimentation à distance qui permet aux équipes de datacenter de répondre à 80% de leurs applications de marché typiques avec un faible investissement en temps. Les employés n’ont même pas besoin de savoir quelles charges IT finales ils utiliseront, uniquement la charge IT maximale prévue. Ils peuvent laisser la configuration finale à l’intégrateur système qui installe l’unité et équipe le site avec des disjoncteurs et capteurs. La relocalisation du système de distribution électrique est également faisable et simple avec l’aide de l’électricien du site.

À l’avenir, les équipes de datacenter pourront rapidement ajouter ou changer de disjoncteurs sans besoin d’arrêter le Vertiv™ Liebert® RXA, grâce au panneau de commande remplaçable à chaud avec 84P disponible. À l’aide du Vertiv™ Liebert® DPM, le système de surveillance de l’alimentation du Liebert RXA, il est facile de définir de nouvelles configurations et de disposer d’une vue d’ensemble complète de tous les circuits et de la consommation électrique, permettant ainsi aux utilisateurs d’optimiser la répartition de la charge et, au final, d’augmenter la rentabilité et le rendement énergétique au sein du datacenter.

Optimisation de l’espace au sol des datacenters

Sur les 10 marchés de données les plus onéreux au monde, l’Europe vient en quatrième position. Il coûte 11,4 $/w pour construire à Zürich, 9,1 $/w à Londres, 8,9 $/w à Stockholm et 8,8 $/w à Copenhague. Les 10 plus grands datacenters de la région EMEA ont une superficie variant de 74 300 à 9 000 mètres carrés, tandis que de nombreux sites sont évidemment beaucoup, beaucoup plus petits. C’est la raison pour laquelle les tableaux d’alimentation à distance doivent avoir le plus faible encombrement possible.

Le Vertiv Liebert RXA a un encombrement de 604 x 329 mm, économisant ainsi de l’espace pour plus d’équipements IT. De plus, les équipes de datacenter peuvent installer l’unité selon plusieurs configurations, y compris dos à dos ou côte à côte, atteignant jusqu’à 84P dans une seule unité et 168P pour une double unité.

Architectures technologiques pérennes

Étant donné la demande insatiable concernant tout ce qui est numérique, les équipes de datacenter souhaitent également pérenniser leur approche afin de pouvoir prendre en charge la densité croissante de racks et les besoins de distribution électrique en constante augmentation. Les applications de l’Internet industriel des objets (IIoT), les systèmes intelligents de veille, les produits et services numérisés, la réalité virtuelle et la réalité augmentée nécessiteront des ressources informatiques puissantes. Parallèlement, la 5G facilitera l’automatisation ainsi que les services gourmands en données, et l’exécution d’analyses en temps réel sur de vastes ensembles de données. Cela signifie que la distribution électrique joue aujourd’hui un rôle encore plus important que jamais dans les datacenters.

Surveillance de la distribution électrique

Les équipes de datacenter souhaitent augmenter la puissance dont ils disposent en assurant un flux continu d’électricité, en identifiant les anomalies et en résolvant les problèmes avant qu’ils ne se transforment en pannes. Bien que tous les tableaux d’alimentation à distance fournissent une surveillance intelligente et intégrée de l’alimentation, leurs capacités peuvent varier. Le Vertiv Liebert RXA dispose d’un écran tactile couleur facile à utiliser et intègre le Liebert DPM qui simplifie la surveillance ainsi que la gestion. Il y parvient en fournissant aux équipes des informations sur la configuration et les opérations de l’unité, avec la possibilité d’atteindre une précision de 1,5% concernant les mesures de tension, de courant, de puissance et d’énergie.

Faire évoluer les solutions à travers les zones géographiques

Alors que les équipes de datacenter d’entreprise et les fournisseurs de colocation étendent leur présence dans la région EMEA, la standardisation a une importance croissante. Le maintien de la cohérence entre les sites et les régions signifie que les équipes de datacenter peuvent simplifier plusieurs processus, de la commande et de l’installation à la surveillance et à la maintenance, aux mises à niveau et, au final, jusqu’au remplacement des systèmes de distribution électrique. Afin de répondre à ces exigences, des tableaux d’alimentation à distance standardisés tels que le Liebert RXA fournissent une solution de pointe. Des tableaux d’alimentation à distance préconstruits et configurés, certifiés et testés, standardisés fournissent une distribution électrique prête à l’emploi une fois la connexion aux circuits de dérivation effectuée. Cela simplifie à la fois le démarrage et l’expansion des sites, ainsi que la gestion globale ou des réseaux de datacenter de plus grande taille.

Conclusion

Lorsqu’il s’agit de soutenir la croissance de l’entreprise avec des opérations de distribution électrique à distance, la standardisation offre de nombreux avantages convaincants par rapport aux solutions sur mesure. Le Vertiv Liebert RXA vous permet d’accélérer le déploiement, de simplifier les opérations quotidiennes et de faire évoluer les solutions sur l’ensemble de votre empreinte géographique, tout en améliorant votre disponibilité, votre visibilité ainsi que votre contrôle.

Le tableau d’alimentation à distance Liebert RXA n’est pas le seul système de distribution électrique dont dispose Vertiv dans son portefeuille de produits. Pour les installations mieux adaptées à une solution de type jeu de barres, la solution Vertiv™ Liebert® MBX Busway fournit une distribution électrique fiable pour les datacenters de toute taille, en gardant l’espace au sol disponible pour l’équipement. Il s’agit d’une solution modulaire personnalisable avec des fonctionnalités intégrées de protection tactile, disponible en : 250, 400, 630, 800 et 1 000 ampères.

Découvrez comment choisir la meilleure solution de distribution électrique pour votre datacenter.

Télécharger le livre blanc aujourd’hui

Partner Login

Langue & Localisation