Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Vertiv™ PowerNexus : Réduisez l’espace, les délais et les coûts tout en atteignant la résilience énergétique à l’ère de l’IA

Kris Green • •

L’utilisation croissante de l’IA et des services d’informatique haute performance (HPC) complique considérablement les objectifs des opérateurs de data centers de gagner constamment en efficacité en termes de coûts, de délais et d’espace. À mesure que ces technologies progressent et se développent, les équipements et les installations exigent plus de puissance, ce qui pousse les data centers hyperscale et de colocation à leurs limites.

Les projections indiquent que dans les dix prochaines années, les charges de travail et l’infrastructure d’IA consommeront près de 50 % de l’énergie allouée à toutes les applications de data center. Cette augmentation spectaculaire souligne la nécessité de solutions de gestion électrique efficaces pour gérer les demandes croissantes, en particulier pendant

  • Les heures de pointe
  • Les urgences sur site
  • Les charges IT et d'équipements variables

La gestion efficace de ces charges électriques est cruciale pour maintenir la résilience opérationnelle et protéger les actifs précieux, en particulier lorsque les opérateurs font passer les modèles d’IA du mode d’entraînement au mode d’inférence.

Innovations dans les solutions d’alimentation

L’intégration en couplage étroit offre des améliorations notables de l’efficacité de la distribution électrique. En minimisant la distance entre les armoires bypasse et les tableaux électriques, cette approche réduit la perte de puissance tout en améliorant l’utilisation de l’espace et la rapidité de déploiement. Cette approche économise non seulement de l’espace, mais réduit également les délais de mise en service et d’installation.

Vertiv-PowerNexus-ApplicationBrief-Graphics-1-v2.jpg

Figure 1. En intégrant en couplage rapproché le Vertiv™ PowerBoard SwitchBoard et l’ASI Vertiv™ Trinergy™, les opérateurs de data centers peuvent traiter les priorités électriques critiques de leurs installations respectives en réduisant l’espace, les délais et les coûts.

Une solution prometteuse à ces défis réside dans les systèmes d’alimentation intégrés. Qu’ils soient assemblés sur site ou préfabriqués, ces systèmes offrent des économies substantielles en termes de coûts d’installation, d’espace gris/encombrement et de délais de déploiement. Avec des besoins minimes en main-d'œuvre sur site et un processus d'installation simplifié, les entreprises peuvent réaliser d'importantes économies sur les coûts de main-d'œuvre et de matériaux.

Un exemple remarquable de cette innovation est le Vertiv™ PowerNexus avec l’ASI Vertiv™ Trinergy™. La flexibilité de Vertiv™ PowerNexus dans les configurations de livraison répond à divers besoins d’installation, ce qui en fait un choix polyvalent pour les data centers, qu’ils soient assemblés sur site ou préfabriqués.

La conception de data center modulaire préfabriqué du Vertiv™ PowerNexus est particulièrement remarquable pour accélérer accélérer la mise en service opérationnelle. Testé et validé hors site grâce à son système intelligent de surveillance et de contrôle embarqué, il réduit considérablement le temps de configuration sur site de 50 %, ce qui permet une mise en service plus rapide. Son intégration plug-and-play pour la surveillance et l’automatisation simplifie l’installation et minimise le besoin d’ajustements d’ingénierie complexes sur site. De plus, l’assemblage en environnement contrôlé permet une qualité, une fiabilité et une cohérence supérieure à l’arrivée.

La rentabilité est un autre avantage essentiel. Avec des besoins minimes en main-d'œuvre sur site et un processus d'installation simplifié, les entreprises peuvent réaliser d'importantes économies sur les coûts de main-d'œuvre et de matériaux. Le Vertiv™ PowerNexus permet également un déploiement en extérieur facilité, équipé de systèmes de climatisation, de contrôle d’accès et d’extinction incendie, ce qui en fait une solution résiliente pour divers environnements.

L’utilisation optimisée de l’espace est un avantage supplémentaire, les configurations montées sur châssis permettant d’économiser un précieux espace au sol, une caractéristique essentielle pour les installations aux options d’extension limitées. En substance, le Vertiv™ PowerNexus préfabriqué fournit une solution d’infrastructure électrique rapide et efficace, permettant aux utilisateurs finaux de répondre à leurs besoins en alimentation électrique avec un temps d’arrêt minimal et une allocation optimale des ressources.

Vertiv-PowerNexus-ApplicationBrief-Graphics-img1a.jpg

Agencement dos à dos : Il s’agit de l’agencement le plus efficace. Aucune connexion externe n'est nécessaire. Cela convient à l’intégration sur site et à l’intégration sur module.

Vertiv-PowerNexus-ApplicationBrief-Graphics-img1b.jpg

Configuration face à face : Dans cette disposition, la section d'entrée du tableau électrique est reliée à l'ASI et à la section de sortie du tableau électrique par des gaines à barres. Cela convient à l’intégration sur site, à l’intégration de modules et à l’intégration d’armoires.

Intégrations avancées des systèmes et des data centers

Le rôle des technologies innovantes et des techniques de conception pour optimiser l'espace des installations, réduire le temps de déploiement et réaliser des économies significatives sur le coût total de possession (TCO) est crucial. Le système intelligent de surveillance et de contrôle intégré simplifie le fonctionnement de l’unité de distribution électrique. De plus, l’établissement de valeurs de référence améliore le système et permet les diagnostics d'état, l'établissement de rapports complets et la gestion des événements et anomalies, parmi d'autres fonctionnalités automatisées qui réduisent les risques liés au déploiement, à l'installation et à la maintenance, simplifient les processus et accélèrent les délais.

OnboardMonitoring-Mockup.jpg
table-data-adavnced-systems.jpg

Figure 2. "L'intégration du système permet une personnalisation autorisant une surveillance unifiée depuis une seule plateforme, avec des options d'évolutivité selon les besoins opérationnels des data centers.

Une autre caractéristique critique est la capacité plug-and-play de l’équipement. Cela permet un déploiement rapide et minimise le besoin d’une intégration système complexe à l’échelle du site. Cette connexion transparente à l’infrastructure existante permet d’accélérer la préparation opérationnelle, de réduire les temps d’arrêt et d’améliorer l’efficacité globale.

Le système de surveillance de Vertiv™ PowerNexus est indépendant des fournisseurs : Même si les data centers utilisent des systèmes de gestion de data center (DCMS) non Vertiv, Vertiv PowerNexus peut être intégré au système tiers du site, sans toutefois bénéficier de la simplicité d'intégration plug-and-play. Comme Vertiv PowerNexus est construit sur des protocoles industriels ouverts, il est compatible avec une large gamme de systèmes au niveau du site. Les clients de Vertiv PowerNexus peuvent exploiter ces protocoles pour une intégration et une compatibilité complètes avec divers composants d’infrastructure.

Plus important encore, ces systèmes avancés offrent également des avantages concurrentiels en termes de responsabilité environnementale et d’adaptabilité. En optimisant l’utilisation de l’espace et en réduisant les pertes de puissance, les data centers peuvent réduire leurs émissions carbone et s’adapter plus facilement aux demandes évolutives.

Garder cet avantage concurrentiel avec une alimentation efficace

Les data centers peuvent se positionner comme des leaders en matière de continuité des opérations et de disponibilité. Face à l'augmentation de la demande en énergie des infrastructures d'IA, les systèmes devront être conçus pour une extension vers des systèmes haute tension, tout en tenant compte d’une consommation énergétique plus efficace, ainsi que des contraintes d’espace et de coûts. Des innovations comme Vertiv™ PowerNexus ouvrent la voie à un avenir où les data centers peuvent répondre à ces exigences tout en maintenant l’efficacité opérationnelle et la résilience. En adoptant ces solutions d’alimentation avancées, les data centers peuvent réaliser des économies de coûts significatives, réduire leur impact environnemental et permettre une responsabilité environnementale à long terme.

Articles associés

Partner Login

Langue & Localisation