Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Prêt pour l’hybride par conception : la technologie Vertiv™ CoolPhase et les avantages de faire partie d’un écosystème de bout-en-bout

Les data centers ont toujours nécessité des solutions de refroidissement spécialisées et la complexité croissante des charges de travail modernes repousse davantage les limites de la gestion thermique.

Le refroidissement à détente directe (DX) continue d’être un pilier fondamental, offrant des performances fiables pour les environnements traditionnels à faible et moyenne densité, tout en permettant également de répondre aux exigences des charges de travail à haute densité.

Sa flexibilité et sa fiabilité reconnues font du refroidissement DX une solution de confiance pour les opérateurs qui aspirent à équilibrer l’efficacité et la performance à travers diverses infrastructures numériques critiques.

Parallèlement, l'essor de l'IA, du calcul haute performance et des applications en périphérie du réseau (edge) accélère la transition vers des environnements de data centers hybrides qui combinent des systèmes de refroidissement par air établis avec les technologies émergentes de refroidissement liquide.

Dans ce contexte, la technologie de refroidissement DX intégrée aux solutions Vertiv™ CoolPhase, qui font partie de l'écosystème complet de bout en bout de Vertiv, depuis l'alimentation électrique et le refroidissement jusqu’à la supervision et aux services, constituent une base fiable, offrant la scalabilité nécessaire pour se développer, la flexibilité pour s'intégrer, l'adaptabilité et l'efficacité requises pour refroidir les data centers de nouvelle génération.

Irem.jpg

Les défis actuels, les solutions Vertiv™ CoolPhase Perimeter avec la gamme de modèles PAM

À mesure que les data centers modernes évoluent, les opérateurs font face à une pression croissante sur plusieurs fronts.

  1. Déploiement rapide pour respecter des délais stricts et des exigences de scalabilité

Le rythme de la transformation numérique exige une expansion rapide des infrastructures. Qu'il s'agisse de construire de nouvelles installations ou de mettre les existantes à l’échelle, les opérateurs ont besoin de systèmes de refroidissement qui se déploient rapidement et efficacement.

Sans compromettre les performances ou la fiabilité, la technologie Vertiv CoolPhase fournit:

  • Des conceptions modulaires et reproductibles qui rationalisent la planification et l'exécution,
  • Un déploiement plus rapide grâce à moins de composants et une installation simplifiée,
  • Une scalabilité agile qui permet aux infrastructures numériques critiques de se développer par étapes selon la demande.
  1. Conditions de site complexes avec des charges de travail mixtes et des zones thermiques variées

Les data centers modernes hébergent un large variété d'applications, chacune ayant des besoins de refroidissement spécifiques. Gérer de multiples zones de température, intégrer des systèmes par air et liquides et s’adapter à diverses architectures de site créent des défis de conception et d’exploitation considérables.

Grâce aux modèles PAM de refroidissement DX montés au sol, Vertiv CoolPhase Perimeter offre un refroidissement plus intelligent:

  • Encombrement compact et conception modulaire, en intérieur et en extérieur, le rendant facile à déployer
  • Régulation optimisée de multiples zones de température, grâce à une configuration 1:1
  • Architecture flexible (systèmes groupés et en split) pour s'adapter à diverses configurations

En tant que solution basée sur la détente directe, Vertiv CoolPhase Perimeter permet une indépendance complète entre le refroidissement par air et le refroidissement liquide, évitant les pertes d’efficacité d'une boucle unique partagée et la complexité de la gestion de deux boucles séparées. Cette flexibilité permet aux opérateurs d'optimiser chaque système selon ses propres critères, soutenant des performances constantes dans divers scénarios de déploiement.

  1. Réduction du coût total de possession (TCO)

Les opérateurs doivent réduire la consommation d'énergie et les émissions de carbone tout en maîtrisant les coûts globaux, sans compromettre la disponibilité ou les performances.

Pour ceux qui investissent dans une infrastructure numérique critique, la gamme PAM offre à la fois des avantages immédiats et un retour sur investissement à long terme.

Économies d’exploitation : la gamme PAM exploite la technologie de compresseur scroll inverter pour adapter la puissance de refroidissement à la charge de manière dynamique et en temps réel, réduisant ainsi le gaspillage d'énergie. Lorsqu'elle est combinée avec la technologie brevetée EconoPhase de Vertiv, qui offre le freecooling dès que les conditions ambiantes le permettent, le système peut fournir jusqu'à 35 % de rendement annuel supérieur par rapport à une configuration traditionnelle refroidie par air, exploitant des performances supérieures de transfert thermique du réfrigérant grâce à la technologie de changement de phase.

Économies d'installation : Vertiv CoolPhase Perimeter permet de réduire les coûts de déploiement, grâce à moins de composants, une plus petite tuyauterie et une intégration simplifiée, le rendant idéal pour les nouvelles constructions comme pour les rénovations. Son approche modulaire et sa conception 1:1 permettent au refroidissement d'évoluer au rythme de la croissance du data center hybride, tout en maîtrisant les coûts initiaux..

  1. Conformité en matière de responsabilité environnementale

La responsabilité environnementale n'est plus une option, c'est un impératif commercial.

La gamme Vertiv CoolPhase Perimeter PAM soutient cette transition grâce à l'utilisation du fluide frigorigène R513A à faible PRG (potentiel de réchauffement global) et non inflammable, aidant les data centers modernes à réduire leur empreinte carbone tout en maintenant la conformité avec les réglementations environnementales en constante évolution. Ce choix de fluide frigorigène équilibre performance, sécurité et impact environnemental, ce qui le rend idéal pour les exploitants engagés dans des objectifs climatiques à long terme.

  1. Continuité du refroidissement

Dans le monde numérique actuel en fonctionnement continu, les temps d’arrêt ne sont pas une option.

Vertiv CoolPhase Perimeter offre un refroidissement hybride stable et fiable même à charge partielle, grâce à une modulation continue des performances. Conçu pour la durabilité et une maintenance inférieure, il diminue le coût total de possession sur son cycle de vie, minimisant les besoins d’entretien tout en permettant des conditions thermiques constantes afin de protéger les équipements critiques et soutenir les environnements informatiques dynamiques.

  1. Planifier l'avenir avec une infrastructure prête pour l'hybride

Le data center de demain est incertain, mais la flexibilité est essentielle. La plupart des installations commencent avec un refroidissement par air pour les baies informatiques à faible et moyenne densité. Cependant, l'IA et le calcul haute densité entraîneront une évolution vers le refroidissement liquide. Cela crée des charges de travail mixtes où le refroidissement par air et liquide coexistent. 

Le Vertiv™ CoolPhase™ Perimeter reste une pierre angulaire de cette évolution. Il offre un refroidissement évolutif, efficace et résilient, prenant en charge le refroidissement liquide là où c’est nécessaire et des performances inégalées là où l'air demeure prédominant.

En planifiant l’hybride dès le premier jour, les opérateurs peuvent préparer leurs data centers pour l’avenir, s’adapter à la densification et maintenir l’efficacité malgré l’augmentation des températures des puces. Dans un monde en évolution rapide, un refroidissement prêt pour l’hybride n’est pas seulement une option, c’est une stratégie de résilience.

Articles associés

Partner Login

Langue & Localisation