Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

De nombreux data centers renouvellent leur gamme de groupes de production d’eau glacée à condensation par air avec freecooling de 80 à 500 kW

20/2/24

Renouvellement de la gamme Vertiv™Liebert® HPC-S de groupes de production d’eau glacée à condensation par air avec freecooling, compresseur à vis et réfrigérant à faible impact environnemental (GWP), de 80 à 500 kW. Explications et mise en situation.

Paris, le 20 février 2024 – Les tendances récentes du secteur des datacenters indiquent une augmentation des températures de fonctionnement auxquelles les nouveaux équipements informatiques peuvent opérer. Cette réalité s'accompagne de nouvelles réglementations sur l'utilisation de réfrigérants et d'une prise de conscience environnementale de la nécessité de réduire l'empreinte carbone, qui est déjà un pilier de la stratégie de développement durable de nombreuses entreprises. Ce scénario nécessite de nouvelles technologies qui respectent les réglementations, mais qui, en même temps, garantissent le bon fonctionnement des datacenters.

C'est là qu'entre en jeu la solution Vertiv™ Liebert® HPC-S de groupes de production d’eau glacée à condensation par air, freecooling, compatible avec les réfrigérants à faible potentiel d’impact environnemental (GWP en anglais). Une solution de refroidissement durable qui s'aligne sur les réglementations actuelles des datacenters jusqu'à 500kW. L'unité est compatible avec les fluides frigorigènes R454B et R1234ze HFO, qui ont un faible potentiel d’impact environnemental et qui réduisent considérablement les émissions de CO2e pendant le processus de refroidissement.

De plus, il s'agit d'une unité configurable qui comprend des modèles refroidis par air avec freecooling intégrant les développements les plus récents dans la gestion de cette technologie. 

Économies d'énergie et respect de l'environnement

Il a été démontré que la nouvelle version de Liebert® HPC-S low-GWP, lorsqu'elle est appliquée spécifiquement aux centres de données avec des températures d'eau réfrigérée élevées, est capable de réaliser des économies d'énergie de 25 % par rapport à une solution de refroidissement freecooling standard. Cela est possible grâce à sa capacité à fonctionner dans différents modes de fonctionnement allant de la détente directe aux modes de freecooling.

À cet égard, et grâce à la nouvelle conception optimisée et aux capacités accrues de freecooling, l'efficacité énergétique du centre de données est considérablement améliorée. Cela permet de réduire considérablement la consommation d'électricité et donc les coûts d'exploitation. Enfin, cette nouvelle technologie de refroidissement de Vertiv permet d'aborder la transition vers des centres de données à faible empreinte carbone, car elle contribue à une réduction significative des émissions de carbone produites par les réfrigérants. 

Efficacité et intégration dans l'infrastructure existante

Toutes ces caractéristiques font de Liebert® HPC-S low-GWP l'une des meilleures solutions du marché pour les centres de données de petite et moyenne taille, de 80 à 500 kW, qui nécessitent une solution sur mesure, entièrement équipée et facile à déployer. Mais il y a aussi d'autres besoins à satisfaire.

Il est clair que les propriétaires et les opérateurs de centres de données doivent réduire leurs investissements initiaux. Ils ont donc besoin d'une solution plus rentable dans laquelle les principaux composants du système sont déjà installés dans l'unité, afin de réduire davantage le temps de déploiement et les coûts d’installation.

Dans cette optique, Vertiv a choisi d'offrir, avec Liebert HPC-S low-GWP, une solution clé en main complète et entièrement équipée où les principaux composants du système sont facilement intégrés. En outre, elle propose différentes versions : Freecooling et Groupe de production d’eau glacée, versions de base et à haut rendement, disponibles avec le fluide frigorigène standard R410A et le fluide frigorigène à faible GWP R454B. Ces options permettent à chaque client de choisir la technologie la plus adaptée à ses besoins et qui, dans chaque cas, offre la meilleure combinaison d'efficacité, de conditions climatiques et de coût initial.

Aussi, la solution se caractérise par une structure compacte avec une densité de refroidissement élevée par mètre carré et une large plage de fonctionnement allant de -20°C à +50°C de température d'air extérieur. En d'autres termes, Liebert HPC-S low-GWP est une solution polyvalente adaptée à toutes les conditions climatiques.

Enfin, l'intégration dans l'infrastructure existante n'est pas en reste. Vertiv indique que Liebert HPC-S low-GWP s'intègre parfaitement à toute unité intérieure à eau glacée VertivTM, ainsi qu'à la commande Vertiv™ Liebert® iCOM™ CWM, qui gère et optimise l'ensemble du fonctionnement du système pour les centres de données nouveaux ou existants. 

À propos de Vertiv

Vertiv (NYSE : VRT) propose un ensemble de solutions associant matériel, logiciels, analyses et services en continu, conçues pour favoriser un fonctionnement optimal et sans interruption aux applications critiques de ses clients et capables d’évoluer au rythme de leurs besoins. Vertiv répond ainsi aux enjeux vitaux des data centers, réseaux de communication et installations commerciales ou industrielles, grâce à son large portefeuille de solutions et de services dans la gestion de l’énergie, le refroidissement et l’infrastructure IT, dans le Cloud comme en périphérie de réseau. Vertiv, dont le siège se situe à Westerville, dans l’Ohio, est implantée dans plus de 130 pays. Pour obtenir de plus amples informations et les dernières nouvelles et informations de Vertiv, veuillez consulter Vertiv.fr.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives (« forward-looking statements ») telles que définies par le Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des Etats-Unis, Section 27 du Securities Act, et Section 21E du Securities Exchange Act. Ces déclarations ne sont que des prédictions. Les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui figurent dans les déclarations prospectives énoncées dans le présent document. Les lecteurs sont invités à consulter les documents déposés par Vertiv auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment son dernier rapport annuel (formulaire 10-K) et tout rapport trimestriel ultérieur (formulaire 10-Q), pour prendre connaissance de ces facteurs de risque et d'autres facteurs importants concernant Vertiv et ses activités. Vertiv n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, et rejette expressément toute obligation de le faire.

Contact presse Vertiv:

Morgan Camilotto & Jean-Alexis Bourgier
T : 01 53 63 27 32
E : vertiv@yucatan.fr

 

Partner Login

Langue & Localisation