Liebert® CRV fournit un refroidissement évolutif à proximité de la source de chaleur du serveur pour un fonctionnement le plus efficace et économique possible. Idéal pour le refroidissement en rangée de racks des datacenters.
La combinaison de la régulation Liebert® iCOM™, des compresseurs à vitesse variable et des ventilateurs réduit les coûts d’exploitation, la consommation d’énergie et garantit des conditions optimales au niveau des racks.
Avantages
Flexibilité
- Concept de refroidissement horizontal du flux d'air adapté pour les sols avec ou sans faux-plancher
- Systèmes à air, eau, glycol et eau glacée disponibles
- Déflecteurs d'air orientables pour optimiser le refroidissement de l'équipement en rack, permettant de positionner le système au sein de l'allée ou à son extrémité
- Les différentes unités communiquent entre elles afin d'améliorer les performances du système et de réduire la consommation d'énergie
- Possibilité de surveiller jusqu'à 10 racks par unité de refroidissement afin d'améliorer les performances du système et d'obtenir les températures des racks
- Le grand afficheur graphique Vertiv ICOM permet de naviguer facilement et affiche clairement les données
Disponibilité
- S'adapte automatiquement aux changements de conditions pour assurer un contrôle environnemental de précision 24h/24, 7j/7 : contrôle de refroidissement et de l'humidité et filtrage de l'air
- Le régulateur Vertiv ICOMTM fournit des alertes de maintenance préventive avant la survenue de problèmes
- Le compresseur à capacité variable s'adapte à la charge et élimine les cycles du compresseur pour en augmenter considérablement la durée de vie.
Coût total de possession le plus faible
- Conçu pour les températures d'air de reprise élevées afin d'optimiser la puissance frigorifique
- Accès requis à l'avant et à l'arrière uniquement, pour une durée d'installation et d'entretien réduite
- Le compresseur à capacité variable et les ventilateurs EC à vitesse variable contribuent efficacement à réduire la consommation d'énergie
Parfaitement adapté aux applications suivantes :
- Datacenters de taille petite à moyenne en configuration allée froide/allée chaude
- Densité de chaleur jusqu'à 10 kW par rack sans confinement
- Salles avec ou sans faux-plancher
- Salles avec des plafonds bas où l'air ne peut être évacué par des conduits
- Refroidissement ponctuel dans les grands datacenters
Caractéristiques
- Comprend des ventilateurs EC démontables à vitesse variable et un compresseur à capacité variable
- Gamme élargie, disponible de 10 à 60 kW
- Rendement élevé grâce au régulateur Vertiv ICOMTM. Le grand écran offre une navigation facile et un affichage clair des données
- Comprend un châssis peu encombrant de 300 mm
- Refroidissement et contrôle de l'humidité
- S'installe dans les rangées de racks
- Faible consommation d'énergie
Le Liebert CRV utilise le réfrigérant écologique R410A et est proposé en différentes versions, selon les spécifications du datacenter :
- Version à refroidissement par air et détente directe (DX) 10 et 20 kW, avec châssis de 300 mm
- Version à refroidissement par air/eau et détente directe (DX) 23 et 36 kW, avec châssis de 600 mm
- Version à eau glacée (CW) 39 et 57 kW, avec châssis de 300 mm
- Version à eau glacée (CW) 46 et 58 kW, avec châssis de 600 mm
- Modèles à 50 ou 60 Hz
Liebert CRV+ DX CR012
| PRODUCT SPECIFICATIONS | ||
|---|---|---|
| Total Nominal Capacity kBtuh [kW] |
13.9 kW | |
| Nominal Airflow [CFM] |
3200 m3/h | |
| Total Capacity |
13.9kW | |
| Input Voltage (V/Phase/Frequency Hz) |
380V ~ 415V +/- 10%, 3N ~ 50 Hz/60 Hz | |
| Poids (kg) |
215 kgs | |
| Hauteur (mm) |
2000 mm | |
| Largeur (mm) |
300 mm | |
| Profondeur (mm) |
1100 mm | |
BROCHURES ET FICHE PRODUIT
Produits et services liés
Profitez d’une assistance continue pour les produits que vous avez achetés.