Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Redondance 4G pour les réseaux automatisés : la solution?

Si vous êtes à la tête d'une PME qui s'installe dans de nouveaux locaux, vous devrez, dans la plupart des pays européens, vous montrer patient avant d'obtenir une connexion haut débit dans des délais adaptés à vos besoins. Vos employés pourront travailler en utilisant la technologie cellulaire, mais que se passera-t-il si vous n'avez aucune équipe informatique dans ces locaux et que vous disposez d'une salle pour vos équipements informatiques ? Comment accéder à votre réseau, diagnostiquer et résoudre les problèmes à distance ? C'est impossible !

Cet exemple est certainement exagéré. Toutefois, dans le domaine de l'économie numérique, la redondance des réseaux est de plus en plus demandée, ainsi que la capacité à rétablir la disponibilité au plus vite. La redondance standard de la gestion à distance ne suffit plus.

Edge

Il faut permettre aux équipes techniques de se connecter à distance à des équipements informatiques via la 4G par le biais de serveurs de port console, marché en forte croissance. Largement incitées par le nombre croissants d'applications critiques en edge, les organisations doivent être en mesure de maintenir à distance la disponibilité afin de garder des coûts faibles, de préserver leur réputation et d'augmenter leur productivité. En outre, lorsqu'il n'y a aucune possibilité, besoin ou désir d'avoir une ligne fixe, il est important pour l’équipe informatique de pouvoir se connecter à distance aux différents sites.

Une solution pas si simple

La solution la plus simple consiste donc à avoir un serveur de port console équipé d'une connexion 4G, n'est-ce pas ? Eh bien, non ! De nombreuses salles serveurs sont bien cachées à l'intérieur ou en dessous des bâtiments et de nombreux responsables de datacenters ne veulent pas de connexion 4G pour gérer le datacenter. L'option flexible consiste à fournir l'accès à la 4G, mais à découpler le commutateur du point d'accès 4G et de la connexion via un câble CAT5.

C'est pourtant très simple

Vertiv a choisi Cradlepoint (leader mondial de la 4G LTE et des services cloud) comme partenaire afin d'offrir aux clients les options 4G les plus flexibles pour connecter les serveurs de port console Avocent ACS de Vertiv à la 4G. La fiabilité du service était une priorité absolue dans notre sélection. De plus, la solution Enterprise Cloud Management de Cradlepoint permet à l'utilisateur de regrouper, visualiser et déployer des micrologiciels dans tous leurs équipements Cradlepoint à partir d'une même source.

Connexion simple via un tunnel VPN, flexibilité lors du basculement automatique ou manuel.
Encore plus de flexibilité pour l' Avocent ACS Console Server de Vertiv. 

Partner Login

Langue & Localisation