Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Connaissez-vous l’emblématique slogan de Burger King «Have it your way»? (Faites comme vous voulez) Le secteur de la restauration rapide a changé sa façon d’opérer afin de mettre l’accent sur les préférences individuelles. Vertiv a adopté cette idée et l’a appliquée au domaine de la distribution électrique en rack. Bien que les options standard soient parfaites pour certains, elles ne fonctionnent pas pour toutes les applications. Si vous pouvez commander un hamburger sans cornichons ou un burrito avec uniquement les ingrédients que vous souhaitez, pourquoi ne pas acheter un bandeau de prises en rack (rPDU) selon le même principe ?

Vertiv est convaincu que les PDU en rack devraient et peuvent être personnalisés à l’achat, c’est la raison pour laquelle Vertiv a réinventé le secteur des PDU en rack en mettant davantage l’accent sur des solutions de PDU en rack personnalisées. Les clients peuvent obtenir exactement ce qu’ils veulent, en spécifiant tout, cela allant de la couleur du produit aux dimensions exactes et au nombre de prises. Recherchez-vous un rPDU jaune avec 42 prises C13 et des contours de prises à système de verrouillage en U rouges ? Aucun problème, Vertiv a ce qu’il vous faut.

Notre groupe dédié d’ingénieurs et nos équipes d’assistance commerciale vous aident à concevoir exactement le PDU en rack que vous souhaitez, quand vous le voulez. Cela est possible du fait que Geist, une marque Vertiv, a transformé la façon dont les PDU en rack sont conçus et fabriqués afin de minimiser le temps nécessaire à leur personnalisation, réduisant ainsi les délais de production à quelques jours ou semaines plutôt que plusieurs mois. Que vous ayez besoin d’un cordon de 1,5 m ou d’un nombre spécifique de prises, vous êtes en mesure de concevoir un PDU en rack pour votre application spécifique. En fonction de vos besoins, deux options de personnalisation différentes sont disponibles.

Configurer sur commande

Vertiv Geist dispose de plus de 1 000 modèles standard fabriqués sur commande en seulement 3 jours ouvrables. Chacun de ces modèles est fourni en standard avec un cordon de 3 m, mais peut être configuré à la longueur souhaitée, afin que votre commande soit conforme aux exigences locales. Par exemple, en Amérique du Nord, la longueur du cordon peut être comprise entre 0,6 et 4,5 m tout en restant conforme à UL.

En plus des changements de longueur de cordon, vous pouvez également commander des rPDU dans différentes couleurs. La couleur standard est le noir, mais si vous souhaitez différencier les sources d’alimentation entrante dans votre rack, l’ensemble des modèles peuvent être personnalisés dans une variété de couleurs standard.

Une autre option de personnalisation est la couleur des contours de prise. Les modèles de PDU en rack avec des prises C13 U-Lock, C19 U-Lock ou des prises combinées C13/C19 peuvent être dotés de contours de couleur différente afin de correspondre à votre palette de couleurs préférée. Les modèles standard utilisent les couleurs suivantes : orange foncé, orange clair, vert foncé, vert clair, bleu foncé et bleu clair pour différencier les circuits. Néanmoins, ils peuvent être personnalisés pour différencier également les sources d’alimentation. Pour des options de configuration supplémentaires, des contours rouges et jaunes sont disponibles. Par exemple, vous pouvez avoir tous les contours en rouge sur un rPDU rouge connecté à l’alimentation principale et tous les contours en jaune sur un rPDU jaune connecté à l’alimentation secondaire. Gardez à l’esprit que la modification des couleurs des contours élimine l’identification de circuit par code couleur.

L’option de personnalisation «Configurer sur commande» s’applique aux modifications qui n’affectent pas la conception de base du modèle standard. Pour les personnalisations qui nécessitent de changer l’emplacement des prises, la configuration de l’alimentation, l’emplacement des cordons ou requièrent différents types de prises, l’option «Conçu sur commande» est le moyen d’obtenir exactement ce que vous souhaitez.

Conçu sur commande

Si l’un des plus de 1 000 modèles standard avec personnalisations ne convient pas pour votre application, le programme «Conçu sur commande» vous permet de travailler directement avec l’équipe de conception interne Vertiv pour développer un rPDU qui répond exactement à votre descriptif technique. Une demande courante est une modification du type de prise, du nombre et de l’emplacement sur le rPDU. Une autre demande fréquente concerne la modification du facteur de forme, qu’il s’agisse de la largeur, de la profondeur ou de la longueur, aux fins d’adaptation à une armoire spécifique ou pour prendre en charge plusieurs rPDU montés côte à côte. Les changements apportés aux emplacements de montage sans outil, aux supports conçus sur mesure ou au matériel constituent d’autres demandes typiques.

Vertiv Geist a une longue histoire de conception, de fabrication et de livraison de PDU en rack personnalisés en seulement 2 semaines. Si la conception est électriquement possible, qu’elle peut être fabriquée et répond aux exigences de conformité, il existe vraiment un nombre infini d’options disponibles pour personnaliser votre rPDU. L’équipe dédiée d’ingénieurs, de conformité et d’assistance commerciale est prête à vous aider à concevoir le PDU en rack idéal pour votre application spécifique.

Les programmes «Configurer sur commande» et «Conçu sur commande» sont disponibles dans le monde entier avec une assistance régionale pour vous aider à configurer votre rPDU afin de répondre à vos besoins. Bien que le délai entre la conception et la fabrication reste le même dans le monde entier, les délais de livraison varieront en fonction de la destination. Contactez-nous dès aujourd’hui à l’adresse suivante : sales@vertiv.com pour en savoir plus.

Découvrez tout ce que Vertiv Geist peut faire pour vous aider à configurer votre propre PDU en rack.

Articles associés

Langue & Localisation