Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (EMEA) region.

Comment les KVM haute performance apportent de la valeur aux utilisateurs, à l’entreprise et à l’IT

Paul Trahan •

Vertiv™ Avocent® et LV 5500/Avocent® 5520 augmentent l’efficacité organisationnelle et celle des équipes

Les dispositifs clavier, vidéo et souris (KVM) haute performance sont utilisés dans plusieurs secteurs, allant des médias et du divertissement aux opérations bancaires, d’interventions d’urgence, administratives, de santé, de fabrication, militaires et de réseaux électriques. Les utilisateurs professionnels ont besoin d’un accès en temps réel à des images vidéo de haute résolution pour prendre rapidement des décisions critiques. Par exemple, ces utilisateurs peuvent être des directeurs techniques supervisant des émissions télévisées en direct, des banquiers travaillant avec des applications professionnelles à distance ou des opérateurs de lignes électriques surveillant la distribution d’énergie et les performances des équipements.

Cependant, les utilisateurs traitent plus d’images que jamais grâce à la volonté de transformation numérique des entreprises. Des images de mauvaise qualité peuvent entraîner une fatigue visuelle et mentale, nuisant potentiellement à la prise de décision.

Les extenders KVM avec résolution 4K améliorent l’expérience utilisateur

Les extenders KVM haute performance permettent d’obtenir des images claires et nettes, sans problème de latence ni tout autre problème pouvant accroître la charge de travail. Voici comment des extenders KVM simple ou double écran avec résolution 4K peuvent améliorer l’expérience utilisateur :

• Conserver un espace de bureau précieux : Les extenders KVM permettent de séparer ordinateurs et utilisateurs. Les opérateurs utilisent des dispositifs KVM et des moniteurs pour effectuer des tâches critiques, sans être distraits par le bruit ambiant et la chaleur provenant des ordinateurs, des périphériques et des multiples câbles. Cela signifie qu’un ouvrier de chaîne de production peut détecter les problèmes d’équipement qui pourraient nuire aux processus de fabrication et maintenir un rendement élevé. De même, les personnels des laboratoires de R&D ou de tests peuvent rester concentrés sur les processus critiques et apporter une plus grande valeur ajoutée à leurs équipes.

• Améliorer la qualité de l’imagerie visuelle : Les utilisateurs professionnels travaillent pendant de longues heures, au quotidien, ce qui peut nuire à l’acuité visuelle. En offrant une résolution 4K à ces opérateurs via des clés USB mises à jour peut les aider à conserver leur acuité mentale et leur capacité à distinguer les petits détails pouvant s’avérer importants pour la prise de décision, comme l’amélioration des images satellites guidant les troupes et les équipements lors d’une opération militaire, le travail sur un plateau de télévision ou un film en post-production, et le montage des détails améliorant la production.

• Éviter la latence vidéo : La latence peut se produire avec les anciens équipements à faibles résolutions, entraînant un décalage ou des retards au niveau des images. Ces problèmes ne nuisent pas seulement à l’expérience d’affichage, mais peuvent également altérer la capacité d’exécution d’opérations urgentes. Imaginez un réalisateur de télévision supervisant un match de football en direct. Même un retard d’une ou de deux secondes peut signifier qu’une action n’est pas couverte sous le bon angle, ce qui déçoit les fans. De même avec le gaming, un retard d’une seconde peut signifier qu’un utilisateur ne parvient pas à anticiper le déroulement d’un jeu et perd contre son adversaire.

• Accroître la flexibilité de l’expérience professionnelle : Les extenders KVM double écran sont dotés d’une clé USB haute vitesse qui assiste les équipements isochrones comme les casques, les webcams et les manettes. Les utilisateurs disposent ainsi d’une plus grande flexibilité pour interagir avec le contenu vidéo et compléter les processus professionnels critiques. Les joueurs peuvent également rester immergés dans leur monde interactif.

Grâce à la résolution 4K, les extenders KVM répondent aux objectifs des entreprises.

Lorsque les entreprises modernisent la technologie KVM pour les salles de commande et d’autres installations, elles cherchent à :

• Aider les équipes à travailler efficacement : Parfois, plusieurs utilisateurs ont besoin de voir les mêmes images en même temps. Les extenders KVM double écran permettent à deux utilisateurs d’être assis devant des moniteurs différents tout en regardant les mêmes images et en coordonnant leurs actions. Par exemple, cela peut aider des opérateurs du 112 ou des équipes d’intervention d’urgence à coordonner une intervention en cas d’incident majeur ou de catastrophe.

• Éviter des dépenses d’investissement et d’exploitation plus élevées : Les entreprises cherchent toujours à réduire les coûts et le gaspillage dans leurs opérations. En permettant à deux utilisateurs de travailler sur le même équipement informatique avec un dispositif KVM réduit les dépenses d’investissement, surtout lorsque ces économies sont multipliées au travers de dizaines ou centaines de collaborateurs. Aussi, grâce à la consolidation des opérations informatiques, les entreprises peuvent supporter plus d’utilisateurs sans devoir recruter davantage de personnel IT, diminuant ainsi les dépenses d’exploitation courantes.

Les extenders KVM permettent aux équipes IT de travailler plus efficacement

Les services informatiques doivent concilier plusieurs impératifs, notamment la modernisation et la sécurisation des équipements ainsi que la gestion d’un nombre croissant de dispositifs. Les équipes IT souhaitent :

• Fournir un accès à distance aux équipements informatiques : Les entreprises utilisant des extenders KVM peuvent installer des ordinateurs en rack dans des salles serveur ou des datacenters, améliorant ainsi leur sécurité physique. Grâce à l’option fibre optique, les professionnels peuvent être éloignés des dispositifs jusqu’à quatre kilomètres. En conséquence, les utilisateurs ne peuvent pas accidentellement endommager des ordinateurs critiques ou renverser quoique ce soit sur eux, de même que des utilisateurs malveillants ne sont pas en mesure de les manipuler. Dans des secteurs comme les administrations et les services publics, le défaut de protection des ressources informatiques critiques pourrait nuire à la prestation de services aux résidents dans toutes les régions.

• Technologie d’avenir : Plusieurs entreprises modernisent les équipements qu’elles utilisent dans les applications de salle de commande – ou souhaitent simplement offrir aux utilisateurs une expérience moderne. Les extenders KVM avec résolution 4K offrent aux services IT une flexibilité dans le déploiement des équipements IT et des utilisateurs. Ils peuvent utiliser des extenders pour connecter des utilisateurs distants aux ressources par Ethernet ou fibre optique, sans recourir à une solution de matrice KVM. Ils peuvent offrir à tous les utilisateurs d’images vidéo la même expérience en haute qualité. Ils peuvent également supporter des applications de précision, comme celles avec plusieurs projecteurs utilisant la fusion des bords.

• Simplification de la gestion IT : Aujourd’hui, de nombreuses équipes IT gèrent plus d’équipements que jamais. Les extenders KVM leur facilitent le travail en réduisant le nombre d’équipements IT nécessaires à l’assistance des utilisateurs. Cela implique moins d’ordinateurs à surveiller, à gérer, à corriger et à protéger. De plus, les extenders KVM se configurent automatiquement, simplifiant leur installation et permettant aux équipes IT d’économiser un temps précieux qui peut être investit pour d’autres responsabilités.

Conclusion

Vertiv propose des extenders KVM avec une résolution 4K pour répondre aux exigences des entreprises en matière d’expérience de travail vidéo de haute qualité et à faible latence, tout en offrant d’importants avantages opérationnels et technologiques significatifs.

Vertiv™ Avocent® et LV 5500/Avocent® 5520 sont des extenders KVM offrant un accès à distance à plusieurs équipements informatiques. L’option simple écran permet de supporter un utilisateur local et un utilisateur distant, offrant ainsi un accès simultané au même équipement informatique. L’option double écran offre une véritable émulation USB 2.0, permettant de supporter un utilisateur de dispositifs isochrones pour améliorer l’expérience de travail.

Les extenders Vertiv Avocent LV 5500/Avocent 5520 peuvent être utilisés pour toutes les applications vidéo sensibles aux contraintes de temps qui bénéficient d’une imagerie haute résolution claire et nette. Les extenders offrent aux utilisateurs un accès à distance aux applications opérationnelles, avec des graphiques couleur 24 bits allant jusqu’à une résolution 4K à 60 Hz, ainsi qu’un audio analogique haute définition.

Augmentez l’efficacité des utilisateurs, des entreprises et des services IT grâce aux extenders KVM avec résolution 4K.

En savoir plus sur Vertiv™ Avocent® LV 5500/Avocent® 5520 dès aujourd’hui.

Articles associés

Partner Login

Langue & Localisation