The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Vertiv Liebert GXT5 UPS 0.5-3kVA MV Firmware Downloads

Software downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

SIGN UP FOR SOFTWARE UPDATES

Releases for Vertiv Liebert GXT5 UPS 500-3KVA (LV, HV, I)

GXT5-500LVRT2UXL, GXT5-750LVRT2UXL, GXT5-1000LVRT2UXL, GXT5-1500LVRT2UXL, GXT5-2000LVRT2UXL, GXT5-3000LVRT2UXL, GXT5-750IRT2UXL, GXT5-750IRT2UXLE, GXT5-1000IRT2UXL, GXT5-1000IRT2UXLE, GXT5-1500IRT2UXL, GXT5-1500IRT2UXLE, GXT5-2000IRT2UXL, GXT5-2000IRT2UXLE, GXT5-3000IRT2UXL, GXT5-3000IRT2UXLE, GXT5-3KL620RT2UXL, GXT5-3KL630RT2UXL


NOTE: Each release includes all the updates from previous releases. If upgrading a firmware version that is several releases old, it is only necessary to install the latest. For detailed instructions refer to the user guide.

RELEASE DATE PRODUCT FAMILY VERSION DOWNLOAD
MCU DSP
November 30, 2019
500-3KVA (LV, HV, I) V170 V170 GXT5(500-3K)(LV,HV,I)2019-11-30.zip -

Release Notes:

  1. Added the ability to detect within two minutes a missing internal battery when no EBCs are in use.
  2. Updated the factory default setting for battery charging temperature compensation [temp compensation] from disable to enabled. Note: This does not change the user setting, just the factory default setting.
  3. Improved the firmware update method by eliminating the connected EBC notification after each update.
  4. Improved the firmware update method by removing the [UPS has no output] alarm that the user had to clear after each update.
  5. Added to the command line interface reporting of the number of external battery cabinets.
  6. Added to the command line interface ability to set a static IP address on the RDU101 interface.
  7. Updated the command line interface so the format of the discharge time is consistent with the LCD; XX hr XX min.
  8. Added to the RDU101 interface the reporting of the UPS alarm [Battery Not Qualified].
  9. Updated the RDU101 interface to report the UPS ambient temperature.
  10. Increased the maximum number of possible connected external temperature sensors to 40.
  11. Improved the battery aging calculations by setting the default initial battery running time to 0 days after full-charge at factory.
  12. Added support for Vertiv's new Power Assist tool.
  13. Added support for YDN23 communications protocol.
  14. Added support for GXT5-3000IRT2UXLN model
September 13, 2019
500-3KVA (LV, HV, I) V160 V160 GXT5(500-3K)(LV,HV,I)2019-09-13.zip +

May 15, 2019
500-3KVA (LV, HV, I) V150 V160 GXT5(500-3K)(LV,HV,I)2019-05-15.zip +

May 27, 2019
500-3KVA (LV, HV, I) V140 V150 N/A +

March 15, 2019
500-3KVA (LV, HV, I) V140 V140 N/A +

February 22, 2019
500-3KVA (LV, HV, I) V140 V130 GXT5(500-3K)(LV,HV,I)2019-02-22.zip +

Langue et localisation