The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Firmware downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

SIGN UP FOR SOFTWARE UPDATES
RELEASE VERSION AND DATE NOTES SOFTWARE DOWNLOAD

v5.8.0
March 08, 2021

Change Log

Firmware for all Geist R-Series v5 Devices

Release Notes

v1.0.0.4
March 28, 2019

Release Notes Geist rPDU DSView Plug-In

We are pleased to announce firmware version 5.8.0 for Vertiv Geist Upgradeable (GU) and R-Series rack PDUs. This firmware release is compatible with GU rack PDUs equipped with IMD models 3E, 03E, 3E-S or 03E-S, and RSeries rack PDUs which are currently running firmware versions 5.0 and newer.

Enhancements:

  • Added rack PDU outlet access control. Individual users can be assigned a scope which restricts access to selected rack PDU outlets only.
  • Added provisioner functionality. A user can discover locally connected rack PDUs, update their firmware and configure system settings by uploading a configuration settings file. This functionality can provision:
    • GU PDUs running 3.x.x or 5.x.x firmware (IMD models 02, 02E, 3E, 03E, 3E-S and 03E-S)
    • R-Series rack PDUs running 5.x.x firmware
    • Factory fresh or previously configured rack PDUs
    • Rack PDUs connected directly to the local network or connected as part of a Vertiv Intelligence Director (aggregation) network
    • All or selected discovered rack PDUs

Notes:

  • Deleting a Scope which is assigned to a user results in that user gaining access to all rack PDU outlets.
  • The provisioner is only able to configure settings under the System menu. Refer to the rack PDU Installer/User Guide for further information.
  • Uploading a firmware or configuration file to the provisioner without specifying a name results in the name being set to firmware.out and config.json respectively.

Langue et localisation