The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Avocent HMX2050 / HMIQDHDD Software Downloads

Avocent HMX Managers v5 can now be upgraded to the version 6 firmware via the updates available on this page. Only hardware version 5 and newer Avocent HMX Manager models are compatible with this upgrade.

Sign Up for Software Updates

 

Before upgrading, please read the release notes and technical documentation. The upgrade steps must be followed exactly as written. Failure to follow the steps could result in non-functioning units.

Effective February 28, 2017, Vertiv will end distribution of the listed Avocent HMX and AMX High Performance KVM. After February 28, 2017 the listed SKUs will be at End-of-Sale (EOS) and they will no longer be available for purchase from Vertiv.

Read EOL Bulletin View Discontinued Product Page

HMX Manager

Only hardware version 5 and newer Avocent HMX Manager Models are compatible with the firmware upgrade to version 6.0.0.74 or above. If you have both a 4.x.x.x HMX Manager (MPN: 520-729-xxx) and a 5.x.x.x HMX Manager (MPN: 520-882-xxx), please contact Avocent Technical Support to get firmware that allows the Managers to work together in a Hub and Spoke configuration.

HMX Transmitter and Receiver

Once HMX transmitter or HMX receiver is upgraded to a .30 version of firmware (either 4.30.0.18 or 6.30.x.x), you cannot downgrade that unit to a “non .30” release. For example, once upgraded to 4.30.0.18 a customer cannot downgrade to 4.0.0.18 or 4.10.0.18.

 

Software downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

Legacy Downloads for Avocent HMX2050 / HMIQDHDD

RELEASE VERSION AND DATE ​NOTES SOFTWARE DOWNLOAD

v6.30.0.21
August 15, 2014

Release Notes HMX2050_6.30.0.21
HMIQDHDD_6.30.0.21

v6.30.0.12
May 30, 2013

Release Notes HMX2050_6.30.0.12
HMIQDHDD_6.30.0.12

v4.30.0.18
May 30, 2013

Release Notes HMX2050_4.30.0.18
HMIQDHDD_4.30.0.18

v4.0.0.18
November 4, 2011

Release Notes HMX2050_4.0.0.18
HMIQDHDD_4.0.0.18

v4.0.0.12
March 15, 2011

Release Notes HMX2050_4.0.0.12
HMIQDHDD_4.0.0.12

v4.0.0.9
December 22, 2010

Release Notes HMX2050_4.0.0.9
HMIQDHDD_4.0.0.9

v4.0.0.0
July 24, 2010 

Release Notes HMX2050_4.0.0.0
Release Notes HMIQDHDD_4.0.0.0

v3.3.0.4
June 12, 2009

Release Notes HMX2050_3.3.0.4
Release Notes HMIQDHDD_3.3.0.4

v3.2.0.9
November 7, 2008

Release Notes HMX2050_3.2.0.9
Release Notes HMIQDHDD_3.2.0.9

v3.0.0.16
May 30, 2008

Release Notes HMX2050_3.0.0.16
Release Notes HMIQDHDD_3.0.0.16

v1.4.1.16 
February 29, 2008 

Release Notes HMX2050_1.4.1.16
Release Notes HMIQDHDD_1.4.1.16

Articles reliés

Avocent HMX Manager Software Downloads Image

Logiciel et micrologiciel

Avocent HMX Manager Software Downloads
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation