The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Vertiv et le projet Open Compute (OCP)

Redéfinir la façon dont les charges de travail de l’IA sont alimentées, refroidies et mises à l’échelle ouvertes, efficaces et prêtes pour demain.

En tant que membre actif du projet Open Compute (OCP), Vertiv collabore avec les chefs de file de l’industrie pour faire progresser les normes ouvertes et les conceptions innovantes qui améliorent l’efficacité, l’évolutivité et la durabilité des centres de données modernes.

Grâce à sa participation à OCP, Vertiv apporte son expertise dans les systèmes d’alimentation, de refroidissement et de gestion des TI, aidant à façonner la prochaine génération d’infrastructure optimisée pour les environnements informatiques et infonuagiques à haut rendement.

image d’introduction

Pourquoi Vertiv pour votre projet OCP?

Icône 1

Spécialement conçu selon les principes d’OCP

Conçus conformément aux principes du projet Open Compute (OCP), ces bâtis, ces étagères d’alimentation c.c. et ces unités de refroidissement incarnent l’efficacité, l’évolutivité et l’interopérabilité à tous les niveaux. Avec une empreinte de 600 x 1 068 mm et une hauteur de 2 236 mm, les logements pour bâtis validés par l’OCP offrent une compatibilité et une efficacité maximales pour les centres de données de prochaine génération. Chaque bâti est spécialement conçu pour prendre en charge des architectures d’alimentation avancées telles que 48VDC.c. et 12VDC.c., offrant la flexibilité requise par les conceptions modernes de centres de données.
Un refroidissement efficace est essentiel pour maintenir la performance et l’efficacité énergétique dans les déploiements à haute densité, et nous y apportons des solutions de refroidissement intégrées conformes à la norme OCP optimisées pour la gestion thermique et l’évolutivité.

Icône 2

Écosystème d’infrastructure intégré

Vertiv fournit un écosystème complet et intégré autour du déploiement d’OCP. Cela comprend la distribution, la surveillance, le refroidissement et la gestion de l’alimentation, tous conçus pour fonctionner ensemble de façon transparente. Nos systèmes d’alimentation comprennent des bus, des étagères d’alimentation et des redresseurs conformes à la norme OCP. Des outils de surveillance et de gestion intelligents, comme les consoles série, offrent une visibilité et un contrôle complets de l’infrastructure physique et informatique. Grâce à la pré-intégration et aux tests en usine, nous offrons des solutions prêtes à être déployées et faciles à mettre à l’échelle, que ce soit en périphérie ou dans de grands centres de données.

Icône 3

Efficacité, refroidissement et préparation pour l’avenir

À mesure que les centres de données progressent vers des densités plus élevées, le refroidissement devient une partie encore plus critique de la solution. Vertiv offre plusieurs options de refroidissement conçues pour fonctionner efficacement avec les déploiements OCP, y compris des solutions à base de bâti et de rangée refroidies à l’air, des unités de distribution de liquide de refroidissement (CDU), des échangeurs de chaleur de porte arrière et des collecteurs de liquide dans les étagères. La collaboration de Vertiv avec des partenaires de l’industrie sur des projets, tels que le Project Deschutes CDU de Google, démontre notre expertise en matière de systèmes refroidis par liquide, offrant des normes ouvertes aux concepteurs d’installations de centres de données et permettant une adoption plus large du refroidissement liquide tout en équilibrant la performance, la fiabilité et l’efficacité énergétique.

Icône 4

Expérience et soutien mondiaux éprouvés

Vertiv prend en charge certaines des plus grandes opérations de centre de données et de nuage au monde, offrant une qualité et un service constants dans plus de 130 pays. Notre présence mondiale en matière de fabrication et de service assure une livraison fiable, la disponibilité des pièces de rechange et un soutien technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les équipes de gestion de projet de Vertiv s’occupent de toutes les étapes, de la conception et de la construction au déploiement et à la maintenance, ce qui permet à votre déploiement d’OCP d’être fluide, normalisé et pris en charge partout où vous travaillez.

Là où l’innovation OCP rencontre les solutions d’ingénierie Vertiv

Conçu pour une infrastructure d’IA conforme à OCP

Ouvert, évolutif et efficace.

Les solutions de bâti OCP ORv3 de Vertiv offrent des architectures d’alimentation et de refroidissement normalisées et à haut rendement qui accélèrent le déploiement et simplifient l’intégration dans les environnements informatiques ouverts.

Idéal pour : les charges de travail infonuagiques, d’entreprise et de co-implantation basées sur les normes OCP.

Vertiv et NVIDIA : Architecture de référence prête pour l’IA

Conçu pour l’informatique accélérée.

Notre plateforme de bâti MGX prend en charge les serveurs NVIDIA NVL72 et RTX avec refroidissement liquide intégré, distribution de l’alimentation c.c. et conception à haute densité, permettant la performance, la fiabilité et le déploiement rapide pour les grappes AI et HPC.

Idéal pour : SuperPODs NVIDIA GBx00, formation sur l’IA et charges de travail d’inférence.

Alimentation complète, refroidissement et services pour l’IA

Moderniser l’infrastructure existante avec des systèmes prêts pour l’IA.

Les conceptions de modernisation Vertiv™360AI comprennent un portefeuille complet de solutions d’infrastructure TI prêtes pour la modernisation, y compris des bâtis, de l’alimentation, du refroidissement et des services, conçues pour aider les centres de données à intégrer facilement l’informatique d’IA à haute densité. Votre réponse pour une transition facile vers une infrastructure prête pour l’IA.

Idéal pour : Finances/assurance, soins de santé, industrie et fabrication, gouvernement, enseignement supérieur, centres de données de colocation

Maximiser l’espace libre avec les composants OCP

Image des bâtis OCP

Racks OCP

Les bâtis MGX et ORV3 sont des plateformes évolutives à haute densité conçues pour les charges de travail modernes de l’IA et les environnements informatiques ouverts.

Image du système d’alimentation intégré PowerDirect 33kW 50V c.c. de Vertiv™

Système d’alimentation intégré PowerDirect 33kW 50V c.c. de Vertiv™

Un système d’alimentation c.c. évolutif à haute densité conçu pour les centres de données modernes et les environnements de calcul ouverts ORV3.

En savoir plus

Image du CDU 121 CoolChip de Vertiv™

CDU CoolChip 121 de Vertiv™

Il s’agit d’une unité de distribution de liquide de refroidissement intégrée conçue pour prendre en charge les applications directement sur puce à un seul support.

En savoir plus

CDU Vertiv CoolChip - Projet Deschutes 5image

CDU CoolChip Vertiv - Projet Deschutes 5

Le CDU CoolChip Vertiv™ les normes ouvertes est construit selon la spécification OCP de 5e génération de Google Project Deschutes, offrant une capacité de refroidissement allant jusqu’à 2MW et permettant l’informatique à haute densité grâce à des options de déploiement flexibles.

En savoir plus

Événement

Sommet mondial de l’OCP 2026

VSan Jose, Californie
Du 12 au 15 octobre 2026

En savoir plus

Références

Vertiv a été une voix puissante dans le projet Open Compute, contribuant au développement de produits, siégeant à plusieurs comités d’OCP, co-écrivant plusieurs articles et présentant divers sujets lors d’événements Open Compute.

Contactez un représentant Vertiv

Veuillez remplir ce formulaire et un représentant Vertiv vous répondra dès que possible.

Langue et localisation