The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Battery Preventive Maintenance for Industrial Applications

Batteries are considered the most critical, yet vulnerable component of the emergency power system. In fact, battery failures are one of the leading root causes of load loss. A comprehensive preventive maintenance program for your emergency power system’s batteries is one of the most cost-effective measures you can take to ensure system reliability and prevent costly downtime.

Obtenir une brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Avantages

Greater emergency power system availability and reliability results from ongoing battery service
Less unplanned downtime is achieved through regular oversight that resolves potential issues before a failure 
Longer battery service life happens as problems that cause premature aging are avoided or corrected
Improved battery performance is possible when power system’s are optimized through maintenance activities
Lower total cost of service occurs as maintenance prevents battery performance issues from becoming problems that lead to costly downtime

Caractéristiques

Periodic inspections designed to assess battery cell and string state of health are offered monthly, quarterly or annual for all battery types including VRLA, VLA and NiCad
Battery capacity testing, performed per IEEE standards and manufacturer specifications determines a battery’s ability to provide a reliable power source and support the required load
Battery charger maintenance includes regular inspections of racks, interconnection cables, cell connectors, and other conductors to ensure equipment keeps your batteries fully charged and working as intended

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les services : Services de projet, Services d’optimisation des performances, Formation, Interventions d'urgence, Entretien préventif, Maintenance préventive pour applications industrielles, Services à distance, Gestion des pièces et pièces de rechange
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Domaines d'intérêt concernant les services : Services de projet, Services d’optimisation des performances, Interventions d'urgence, Entretien préventif, Maintenance préventive pour applications industrielles
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d'intérêt concernant les services : Services de projet, Services d’optimisation des performances, Interventions d'urgence, Entretien préventif, Maintenance préventive pour applications industrielles, Services à distance
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation