The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

NetSure 7100 Compact 582127000600-901 ( 23po)

Conçu pour un déploiement rapide dans les applications de réseau d’accès télécom

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Télécommunications

Avantages

  • Réduisez l’empreinte de votre équipement tout en répondant à la demande de puissance plus élevée de votre réseau 5G
  • Optimiser le coût total de possession avec des redresseurs eSure™eSure de haute efficacité qui offrent une efficacité allant jusqu’à 96 % sur une large plage de fonctionnement
  • Prolongez la durée de vie de vos batteries grâce aux outils de gestion des batteries disponibles
  • Préservez la sécurité de la source d’alimentation de votre réseau grâce au chiffrement facultatif des communications des commandes
  • Votre tranquillité d’esprit est garantie par ce système d’énergie de liste UL certifié NEBS

Caractéristiques

  • Système haute densité de puissance pour les applications intérieures ou extérieures
  • 208Entrée monophasée V c.a., 240V c.a., V c.277a. pour un ou deux redresseurs
  • Communications à distance via TCP/IP – option de sécurité disponible
  • Se monte dans un boîtier ou un bâti avec des plateaux de batterie en option

NetSure 7100 Compact 582127000600-901 ( 23po)
Product Overview
Puissance
28.8 trop 43.2 kW
Intensité admissible
600 à 900 A
Tension de sortie, nominale
-48 V c.c.
Tension d’entrée, nominale
208 à 240 V c.a.
Type de système
Montage sur armoire
Input
Tension d’entrée, nominale
208 à 240 V c.a.
Tension d’entrée, opérationnelle
120/208/240 V c.a., monophasé (opérationnel)
Output
Tension de sortie, nominale
-48 V c.c.
Puissance de sortie
500 A @ +40 °C
Disjoncteurs/Fusibles de charges
(21) (6 sur 1 bus de charge, 6 sur 2 bus de charge, 9 sur bus prioritaire)
Physical Characteristics
Poids (lb/kg)
56.7 to 62.6 kg
Hauteur (po/mm)
10-11U (444.5 to 489 mm)
Largeur (po/mm)
584.2 mm
Profondeur (po/mm)
518.2 mm
Environmetal & Standard Compliance
Température d’exploitation
- 40°C à + 40°C (- 40°F à + 104°F)
Conformité de la sécurité
62368 Reconnu UL

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Armoires extérieures

Langue et localisation